La nueva familia EKC 22x aporta un diseño moderno pero familiar, una cómoda navegación por el menú de ajustes, compatibilidad con distintos tipos de sensores, relé de compresor de 16 A e integración del sistema en los front-end de Danfoss mediante el adaptador EKA 206 RS-485 (Modbus). Los nuevos controladores y el adaptador se lanzarán inicialmente con las homologaciones CE y UL, y próximamente con otras.
Características del producto:
Múltiples aplicaciones en una misma unidad
Configuración rápida para una puesta en marcha rápida
Entradas digitales para diversas funciones
Control de la válvula solenoide del compresor o de la línea de líquido
El relé de alta eficiencia de 16 A permite la conexión directa de cargas pesadas sin utilizar un relé intermedio: hasta 2 CV.
Compresores en función de su factor de potencia y de la eficiencia del motor.
Control de alarma de la temperatura del condensador con protección de parada del compresor.
Fácil de integrar en la red ADAP-KOOL® de Danfoss.
Los controladores pueden programarse mediante KoolKey (EKA 200), que permite conectar los controladores EKC a la aplicación para PC denominada "KoolProg". A través de KoolProg es posible realizar la programación online y offline de los controladores EKC. También puede realizar la programación de la línea de producción de múltiples controladores y mostrar curvas de tendencia en línea de los parámetros seleccionados. KoolProg también puede cargar archivos de configuración de controladores en la MPK - Llave de programación masiva (EKA 201) que puede utilizarse para la programación sencilla de la línea de producción de controladores EKC.

FAQ Controladores electrónicos y servicios
En Danfoss tenemos una gran variedad de productos, servicios y contenidos. Naturalmente, esto genera muchas preguntas. En esta sección, podrás encontrar consejos, trucos y sugerencias que responden a las preguntas más frecuentes sobre refrigeración y aire acondicionado.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Evaporador y control de cámaraDanfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión eléctrica adecuado para aplicaciones de distribución alimentaria