![Interruptor electrónico de nivel de líquido](/media/15052/lls-g-right-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
La seguridad adopta muchas formas, y los interruptores de nivel de líquido desempeñan un papel fundamental en la seguridad funcional de los sistemas de refrigeración, donde se utilizan para evitar que el líquido se acumule en los compresores.
El nuevo Danfoss LLS 4000 para amoníaco y refrigerantes HFC lleva la seguridad de tu sistema al siguiente nivel. Viene con una clasificación SIL2 opcional para una mayor fiabilidad, al tiempo que proporciona una instalación y puesta en servicio más fáciles en comparación con la tecnología de válvula de flotador.
Siguiente nivel de seguridad y fiabilidad
El principio de medición del LLS 4000 se basa en la reflectometría, lo que lo hace notablemente preciso. Su componente electrónico consta de dos microprocesadores que realizan los mismos cálculos, creando una redundancia que aumenta la fiabilidad. Además, todas las señales se tratan dos veces utilizando el principio de votación. Una función de diagnóstico automático monitorea el hardware y el rango de temperatura para garantizar que el sistema permanezca en condiciones óptimas de operación.
El LLS 4000 viene en una variante SIL2 (Nivel de integridad de seguridad 2), lo que significa que tiene un nivel de seguridad funcional certificado de 100 a 1000 veces mayor que un producto no diseñado para SIL2. Una variante no SIL2 también está disponible.
"Con el LLS 4000 certificado por SIL2 como tu interruptor de alto nivel, tienes una solución fiable que cumple con un sistema de control de seguridad según la norma EN 378", dice Jakob Lundholm, Product Owner para refrigeración industrial en Danfoss Cooling.
Fácil instalación y puesta en marcha
El LLS 4000 requiere solo una soldadura, por lo que la instalación es simple y la inspección de fugas es rápida. La capacidad de reparar o reemplazar el componente electrónico del LLS 4000 sin quitar el interruptor minimiza el tiempo de inactividad del sistema.
La puesta en marcha y el monitoreo se pueden llevar a cabo utilizando la aplicación LLS 4000 a través de una conexión Bluetooth. La aplicación también te permite seleccionar qué medios medir. Para la variante sin SIL2, la aplicación también puede configurar la válvula para que esté normalmente abierta o normalmente cerrada.
“Con un alto nivel de seguridad, fiabilidad operativa y una fácil instalación y puesta en servicio, creemos firmemente que el LLS 4000 es el futuro de los interruptores de nivel de líquido. Estamos entusiasmados con que nuestros clientes los tengan en sus manos por primera vez y vean lo que pueden hacer ", dice Anders Olsen, Marketing Communications Manager para Refrigeración Industrial en Danfoss Cooling.
Para obtener más información sobre cómo el interruptor de nivel de líquido Danfoss (LLS 4000) puede mejorar tu sistema de refrigeración industrial, visita liquidlevelswitch.danfoss.es
Related product
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Interruptor de nivel de líquido LLS 4000El interruptor de nivel de líquido electrónico Danfoss LLS 4000 es un interruptor compacto, rentable y fiable para mediciones de nivel de líquido