Danfoss, fabricante líder mundial de tecnología de compresores sin aceite, ha ampliado la cartera de compresores sin aceite con la introducción del TGS490.
El nuevo Danfoss Turbocor® TGS490 es el primer compresor libre de aceite, centrífugo de rodamiento magnético y velocidad variable, cualificado para el uso de R515B. El R515B tiene un AR5 GWP de 299 y una clasificación de seguridad ASHRAE A1 para menor toxicidad y sin propagación de llamas. Como una extensión de la serie existente de compresores Danfoss Turbocor® TG, también está cualificado para usar HFO-1234ze, un refrigerante con un GWP menor que uno. Con esta nueva opción de refrigerante, Danfoss amplía el uso de refrigerantes de bajo GWP que ayudará a minimizar las emisiones nocivas y cumplir con las normativas en evolución.
Mayor rango de capacidad y cumplimiento de los códigos de refrigerante y seguridad.
Toda la gama TGS será compatible con refrigerates R515B y R1234ze para finales del primer trimestre de 2020. La serie TGS ofrece el mayor rango de capacidad libre de aceite para aplicaciones de chillers refrigerados por aire y agua con tamaños de 40 TR / 140 kW a 150 TR / 520 kW.
"El nuevo compresor Danfoss Turbocor TGS490, que utiliza el refrigerante de bajo GWP R515B con una clasificación de seguridad ASHRAE A1, cubre la necesidad del mercado de chillers de alta eficiencia para áreas que no permiten el uso de refrigerantes A2L, lo que permite el cumplimiento tanto las normas sobre refrigerantes como los códigos de seguridad". dijo Ricardo Schneider, presidente y CEO de Danfoss Turbocor Compressors
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®Danfoss es el fabricante líder de compresores sin aceite y es la creadora del compresor Danfoss Turbocor®, el primer compresor de cojinetes magnéticos sin aceite del mundo para la sector de sistemas HVAC.