Diseñados específicamente para medir la temperatura de los rodamientos, los robustos sensores de temperatura de Danfoss garantizan un funcionamiento fiable, un rendimiento duradero y la máxima precisión, incluso en los entornos más exigentes. Y con el nuevo miembro de la familia, Danfoss cuenta ahora con uno de los programas más amplios de sensores y transmisores de temperatura basados en el conocimiento.
Cuando el lugar de trabajo es uno de los entornos más duros e impredecibles, es fundamental contar con equipos diseñados para resistir condiciones adversas. Combinado con el hecho de que los procesos industriales actuales son más exigentes que nunca, esto lleva al límite el rendimiento de las aplicaciones. Y cuando se requiere fiabilidad y robustez, la medición precisa de la temperatura puede ser decisiva.
La temperatura es una indicación crítica del estado de un rodamiento, que afecta directamente al rendimiento de la máquina. Todos nuestros sensores de temperatura de rodamientos están equipados con un tubo de protección ajustable con resorte que garantiza siempre el contacto metálico entre el rodamiento y el sensor. Esto los hace ideales para controlar la temperatura de los rodamientos en aplicaciones en las que existe riesgo de sobrecalentamiento, como los rodamientos de motores, cajas de cambios y transmisiones de potencia.
Además de prolongados tiempos de inactividad y costosos daños a la máquina, el sobrecalentamiento puede provocar situaciones de alto riesgo como la quema de campos causada, por ejemplo, por máquinas cosechadoras o el fallo del motor de un barco en medio del océano.
Nuestra serie especializada de sensores de alta calidad para controlar la temperatura de los rodamientos ayuda a recopilar datos para mejorar el rendimiento de la máquina, permitir el mantenimiento predictivo y aumentar el tiempo de actividad. Y con la incorporación del nuevo MBT 2310 para hidráulica móvil, nuestro programa ofrece precisión, fiabilidad y longevidad al más alto nivel para las aplicaciones más exigentes.
"Durante décadas, Danfoss ha ofrecido sensores de temperatura líderes en la industria. Y ahora, con la introducción del MBT 2310 para hidráulica móvil, estamos poniendo en juego nuestra experiencia específica en rodamientos de máquinas, añadiendo valor para nuestros clientes con el programa más amplio de sensores de temperatura que mejoran la durabilidad y longevidad de sus equipos mecánicos, incluso en los entornos más exigentes", afirma Richard Jørgensen, Director de Producto de Danfoss Sensing Solutions.
Entre las características y ventajas generales de la serie MBT xx10 se incluyen:
Calidad: Todos los diseños se basan en la tecnología Pt 100/Pt 1000/NTC con tubo sensor y material de la vaina de Ti AISI 316.
Conformidad: Los sensores cumplen los requisitos de protección hasta IP67 y funcionan de acuerdo con TS 16949, lo que garantiza menos problemas de calidad, menores costes de garantía, mayor vida útil y procesos de mejora continua.
Fiabilidad: El tubo de protección autoajustable con muelle garantiza siempre el contacto metálico entre el rodamiento y el sensor, además de un rango de temperatura de -50 °C a 200 °C.
Alto rendimiento: El elemento sensor está situado en el extremo del tubo sensor para reaccionar rápidamente a los cambios de temperatura y obtener un tiempo de respuesta rápido.
Robustez: La carcasa sin soldaduras es una sola barra de acero inoxidable, lo que garantiza unos costes de servicio bajos en función de las expectativas de vida útil (menos intervalos de mantenimiento) y una vida útil más larga (sólo MBT 3310 y 2310).
Innovación: El sensor es pequeño y puede montarse en la parte superior para una instalación rápida y sencilla (sólo MBT 3310)
Homologaciones navales: MBT 5310 se suministra con todas las homologaciones navales pertinentes, lo que garantiza menos documentación para reducir los costes administrativos y facilitar el proceso de diseño.
Experiencia en aplicaciones y colaboración: Nos basamos en décadas de experiencia y un profundo conocimiento de la industria para ofrecer la más amplia cartera de sensores de temperatura de rodamientos dedicados a la industria hidráulica móvil, naval y eólica
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de rodamientos: MBT 2310, 3310, MBT 5310Los sensores de temperatura de rodamientos Danfoss están diseñados específicamente para la medición precisa de la temperatura en aplicaciones hidráulicas móviles, turbinas eólicas y salas de máquinas de la industria naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3310, Sensor de temperatura para cojinetesEl sensor para cojinetes MBT 3310 está especialmente diseñado para medir la temperatura en los cojinetes de los aerogeneradores.