Con una instalación sencilla, un asistente intuitivo y una flexibilidad de diseño incorporada, el Danfoss EKE 400 proporciona las herramientas necesarias para lograr el modo de refrigeración y la secuencia de desescarche óptimos para un funcionamiento del evaporador, eficiente, seguro y sin problemas.
Estamos muy contentos de anunciar el lanzamiento de la segunda versión del EKE 400 1.1. Controlador de evaporador. La última versión del EKE 400 viene con nuevas características como soporte para evaporadores DX con o sin desescarche por gas caliente incluyendo CO2 y un nuevo modo de refrigeración que permite el control de expansión directa DX. Además, la herramienta de software CoolConfig hace que configurar varios EKE 400 sea más fácil que nunca.
Controlador específico
El controlador de evaporador EKE 400 está diseñado específicamente para sistemas de refrigeración industriales y comerciales pesados. Basado en un sistema de control distribuido (DCS) fiable, algoritmos de control avanzados y un asistente para una configuración y puesta en marcha rápidas, el EKE 400 reduce significativamente el tiempo y los costes de instalación de los controles, además de brindar seguridad y eficiencia operativas. Además, el enfoque descentralizado facilita la estandarización del diseño del sistema.
Gestiona la operación completa en modo refrigeración y desescarche para una operación y secuencia de desescarche óptimas (sistemas basados en amoníaco, CO 2 y HFC / HCFC). Es aplicable para desescarche de evaporadores inundados y evaporadores DX. El EKE 400 admite varios métodos de desescarche, incluido el control de presión de desescarche por gas caliente / drenaje de líquido, desescarche eléctrico y desescarche por agua / salmuera.
Asistente de configuración fácil + herramienta CoolConfig
El asistente fácil de usar permite la configuración rápida de parámetros clave y la selección correcta de válvulas para las aplicaciones específicas. El asistente guía al usuario a través de la configuración de los parámetros y filtra los parámetros irrelevantes según las selecciones reales y solo muestra los parámetros que son relevantes según las selecciones anteriores. Esta configuración asegura un funcionamiento correcto y fiable. El EKE 400 también proporciona un menú en varios idiomas y una descripción general de la configuración que permite una fácil puesta en marcha y entrega de documentación.
Cool Config garantiza la copia y el almacenamiento de configuraciones sin problemas
El software CoolConfig permite al ingeniero del proyecto generar los ajustes para el EKE 400 sin conexión y entregar el archivo al ingeniero de puesta en servicio en el momento adecuado para la instalación de uno o varios controladores EKE 400.
Control distribuido con PLC o autónomo
EKE 400 incluye comunicación MODBUS que permite la integración a equipos centrales de terceros como sistemas PLC, así como un CANBUS para gestionar la comunicación interna entre los controladores EKE 400. Con la comunicación MODBUS establecida con el PLC, los usuarios pueden tener acceso de lectura / escritura a la mayoría de los parámetros en EKE 400, incluidos los puntos de ajuste, los ajustes de alarma, el grado de apertura de la válvula, la concentración de gas, etc.
Los controladores EKE 400 también pueden operar fácilmente sin un PLC. Se pueden interconectar varios EKE 400 para compartir señales a través de CANBUS integrado. (coordinación de desescarches, intercambio de temperatura, etc.)
“Our new evaporator controller dedicated for industrial refrigeration and heavy commercial with its straightforward installation, intuitive wizard and built-in design flexibility will provide our customers with the tools to achieve the optimal cooling mode and defrost sequence for efficient, safe, and trouble-free evaporator operation. Combined with our free CoolConfig software we have a strong evaporator control package for our customers, “said EKE 400 Product Manager Kurt M. Sand.
“Nuestro nuevo controlador de evaporador específico para refrigeración industrial y comercial pesada con su instalación sencilla, asistente intuitivo y flexibilidad de diseño incorporada proporcionará a nuestros clientes las herramientas para lograr el modo de refrigeración óptimo y la secuencia de desescarche de manera eficiente, segura y un funcionamiento sin problemas del evaporador. En combinación con nuestro software CoolConfig gratuito, tenemos un sólido paquete de control de evaporador para nuestros clientes ”, dijo el gerente de productos de EKE 400, Kurt M. Sand.
Para descubrir cómo EKE 400 puede optimizar tu sistema de refrigeración industrial, visita
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de evaporador para refrigeración industrial y comercial pesada.El controlador de evaporador EKE 400 está específicamente diseñado para sistemas de refrigeración industrial y comercial pesada, lo que reduce significativamente el tiempo y los costes de instalación.
-
CoolConfig
Genera configuraciones para el controlador de evaporador EKE 400 para refrigeración industrial y comercial pesada