En respuesta al alejamiento global del R410A y R22, Danfoss ha agregado una cartera completa de componentes para ayudar a los fabricantes de equipos originales a desarrollar sistemas de aire acondicionado con R32.
Con su potencial de calentamiento global (GWP) relativamente bajo en GWP-675, alta capacidad volumétrica y eficiencia, menor precio de compra y carga del sistema, R32 se ha convertido en una de las alternativas más populares, junto con R452B y R454B, al R410A para sistemas de aire acondicionado comercial y bombas de calor.
En respuesta a la alta demanda, y como continuación al lanzamiento de la cartera de productos multirefrigerantes para R410A/R452B/R454B a principios de este año, Danfoss ha anunciado una gama completa de componentes que permiten a los OEM diseñar sistemas con R32 de hasta 700kW/260TR.
El portfolio incluye:
- Compresores scroll de velocidad fija DSF con IDV, optimizados para R32: gama completa disponible a finales de 2020
- Intercambiadores de calor de microplacas (diseño MPHE-Z), optimizados para R32 – gama completa disponible a finales de 2020
- Intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) adaptados para R32
- Válvula de expansión electrónica Colibri® (ETS C), las válvulas de expansión TGE y TR6 para las unidades residenciales de EE. UU.
- Protectores del sistema y componentes de línea como válvulas de retención NRV, válvulas de bola GBC, válvulas de 4 vías STF, válvulas solenoides EVR v2, interruptores ACB y sensores DST P110, DML y DCL residenciales y filtros secadores DCRE para unidades de aire acondicionado más grandes, visores de líquido SG , todos cualificados para R3. Se ha verificado la compatibilidad con cada materia prima y las conexiones de más de 25 mm están validadas según la categoría II de PED, excepto el EVR v2 y con la aprobación de los EE. UU.
Es importante destacar que el diseño de compresores Scroll de Danfoss permite a los OEM aprovechar al máximo las propiedades termodinámicas del R32, con una capacidad volumétrica de + 10% para un mismo tamaño de compresor. Este diseño optimizado mejora la relación $/TR- €/kW. También mitiga el impacto de la alta temperatura del gas de descarga, sin la necesidad de una costosa inyección de líquido o vapor, un beneficio significativo en el coste aplicado, y permite un mapa operativo amplio, adecuado para su uso en sistemas reversibles.
Y al igual que la gama multirefrigerante DSH de Danfoss, la gama DSF está equipada con tecnología de válvula de descarga intermedia (IDV) para cumplir con los últimos requisitos de eficiencia estacional.
"En todo el mundo, los fabricantes de equipos originales de aire acondicionado se están alejando de R410A. Al agregar una nueva gama de productos para R32 a nuestra cartera actual multirefrigerantes R410A/R452B/R454B, nosotros estamos comprometidos a proporcionar la gama más amplia de opciones a nuestros clientes.
Más información
![](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Coolselector®2 es un software de refrigeración gratuito para descargar. Ofrece una forma científica y que ahorra tiempo para seleccionar componentes fabricados por Danfoss y garantiza un rendimiento óptimo en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado al proporcionar información técnica precisa. Coolselector®2 presenta cálculos imparciales para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado basados en las entradas del usuario o en condiciones de operación estándar.