• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

El ADAP-KOOL® System Manager de Danfoss amplía la línea de productos con dos nuevas incorporaciones

lunes, 25 de junio de 2018

Danfoss se complace en anunciar dos nuevas incorporaciones a la gama ADAP-KOOL® System Manager: el AK-SM800AL, un registrador de alarmas específicamente diseñado como una mejora fácil de usar para los hosts system manager, y el AK-SM810, un formato sencillo y rentable para aplicaciones de tiendas pequeñas.

Con la adición del registrador de alarmas AK-SM800AL y el controlador de tienda pequeña AK-SM810, utilizar ADAP-KOOL® de Danfoss para coordinar la compleja matriz de optimización, registro de datos y monitoreo de alarmas no solo se convierte en una solución viable para aplicaciones de tiendas pequeñas sino también introduce niveles sin precedentes de facilidad y sencillez de uso.

AK–SM800AL Registrador de Alarmas

El registrador de alarmas AK-SM 800AL complementa la serie 800 del System Manager de Danfoss y ofrece una solución que da acceso a alarmas que interactúan con los controles del sistema. El AK-SM 800AL de Danfoss incluye una pantalla táctil SVGA 800x600 para que la configuración sea lo más simple posible y ofrezca una excelente experiencia de usuario.

El registrador de alarmas AK-SM 800AL supervisa los entornos de la tienda y proporciona notificaciones inmediatas en caso de alarma en cualquier parte de un sistema conectado. El registrador de alarma también proporciona funcionalidades adicionales a través de un zumbador local y relés de alarma, proporcionando al personal de la instalación una visión general y completa en todo momento.

AK–SM810 System Manager

El administrador del sistema AK-SM810 es una solución rentable, pero altamente efectiva, para los mercados minoristas de alimentos. Como requisito demandado por las operaciones minoristas pequeñas, contiene todas las características de un sistema Danfoss System Manager 800. El AK-SM810 tiene toda la funcionalidad y herramientas necesarias para proporcionar cobertura completa de aplicaciones, desde el control de refrigeración hasta las aplicaciones de supervisión.

Los usuarios pueden acceder y analizar los datos recopilados por el AK-SM810 utilizando varias herramientas proporcionadas por Danfoss, incluida la aplicación móvil SiteService, la herramienta de gestión remota y la aplicación de escritorio StoreView. Cada herramienta ha sido probada en cientos de aplicaciones y es compatible con todos los productos de la serie System Manager 800. El AK-SM 810 también brinda acceso al conjunto de productos de monitoreo y análisis disponibles a través de Danfoss Enterprise Services.

"La presentación de estas nuevas y excelentes incorporaciones a nuestros productos de la serie AK-SM800 de System Manager demuestra nuestro compromiso con la mejora continua de nuestra oferta", afirma James Knudsen, manager of North America Segment Marketing, Food Retail.  "El producto AK-SM810 Small Store amplía nuestro alcance con una solución rentable, pero con todas las funciones, para una amplia gama de locales de venta al por menor de formato pequeño. El registrador de alarmas AK-SM600AL, con su interfaz de pantalla táctil simple pero potente , brinde al personal de la tienda información importante sobre el estado y las alertas en el sistema de gestión de la tienda sin que sea necesario que se conviertan en expertos en refrigeración ".

Danfoss System Manager – el cerebro de Smart Store

Danfoss System Manager permite una integración perfecta de refrigeración y HVAC. Diseñado específicamente para aplicaciones de venta minorista de alimentos, System Manager brinda todas las funciones y herramientas para el control, la máxima fiabilidad y la alta eficiencia energética. Accesible desde cualquier dispositivo, System Manager ofrece 100% de disponibilidad remota o en el sitio.

Para más información, contactar con:

Henrik Jensen, Product Manager, System Integration. E-mail: Henrik.Jensen@danfoss.com

System managers