Danfoss ha presentado recientemente una nueva serie de potentes termostatos electrónicos que brindan a los fabricantes de refrigeración comercial una forma rápida y rentable de incluir capacidades digitales como controles inteligentes de ahorro de energía, protección de sistemas inteligentes y conectividad a la nube.
Basados en la popular familia ETCH1, la nueva serie EET comprende dos familias: la EETc compacta y la EETa más avanzada. Ambos están diseñados para funcionar en vitrinas ya existentes con un rediseño mínimo, lo que hace que sea rápido y fácil cosechar los beneficios del control de temperatura digital y la automatización:
- Eficiencia mejorada, a través de modos económicos automáticos, control inteligente del ventilador y tres tipos de desescarche inteligente.
- Mayor fiabilidad y seguridad alimentaria gracias a la protección del compresor y condensador y las alarmas adaptativas.
El modelo EETa también es compatible con la conectividad a la nube, lo que permite el monitoreo remoto de la energía y el control de la temperatura, el análisis del rendimiento de los activos y el seguimiento geográfico a través de la familia de productos Danfoss Prosa IoT enablers y la plataforma en la nube AlsenseTM.
Los termostatos EET se pueden programar y probar rápidamente con la herramienta Danfoss KoolProg. Esto facilita la configuración de la automatización del ventilador y del desescarche y otras configuraciones clave del sistema al conectar una computadora portátil, lo que elimina la necesidad de una interfaz de pantalla o botón y ahorra dinero y espacio. Además, esto permite el desarrollo de nuevas aplicaciones más rápido.
Con 4 puertos de entrada / salida programables, el EETc es ideal para enfriadores de bebidas, congeladores comerciales y refrigeradores portátiles.
El EETa está equipado con dos puertos de entrada / salida adicionales y admite el funcionamiento de banda dual, compresores duales y configuraciones de evaporador dual, lo que lo hace adecuado para aplicaciones con necesidades de control más sofisticadas, además de admitir una fuente de alimentación de voltaje amplio para aplicaciones globales. Ambos modelos EET cuentan con tecnología de cruce cero, lo que reduce el desgaste y brinda una vida útil prolongada y fiable.
“El EET cambia las reglas del juego para los fabricantes de refrigeración comercial porque hace que sea muy fácil y rentable pasar de los viejos termostatos mecánicos a un control electrónico eficiente”, dice el Gerente de Producto Global de Danfoss, Herman Oberoi.
“Es un producto pequeño pero poderoso, que incluye muchas características y capacidades en un marco pequeño, a un precio muy competitivo. Y debido a que se conecta a nuestra plataforma en la nube AlsenseTM, también es una manera fácil de explorar los beneficios de IoT, que son cada vez más importantes."
"Para los fabricantes que buscan un aumento instantáneo de la eficiencia y la fiabilidad, la gama EET proporciona una forma simple y rentable de hacer que su equipo sea más automatizado, más inteligente, más duradero y mucho más eficiente en energía".
Para obtener más información sobre EETc y EETa, visita el sitio web:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EET - Termostatos electrónicosLos termostatos electrónicos EET están diseñados para mejorar la eficiencia y la fiabilidad de los equipos de servicio de alimentos.