No hace mucho tiempo, aquí en Danfoss nos pusimos de pie y declaramos abiertamente: "¡Nos encanta el CO₂!"
Esta afirmación contenía toda la pasión, el conocimiento y el arduo trabajo que se ha empleado para cambiar la industria de distribución alimentaria de los HFC a refrigerantes naturales. Nuestros ingenieros han desarrollado soluciones que ayudan a facilitar la transición de refrigerantes a nuestros clientes, y ahora estamos listos para presentar una más.
El nuevo controlador AK-PC 572 MiniPack ofrece una solución completa para las pequeñas tiendas que buscan beneficiarse del uso de CO₂ como refrigerante. Aunque es compacto y rentable, incluye gran parte de la tecnología del controlador AK-PC 781, un producto conocido por más de una década de probada fiabilidad en aplicaciones de CO₂.
El AK-PC 572 MiniPack también hace que el uso de CO₂ sea mucho más accesible, incluso para aquellos que tienen poca o ninguna experiencia con él. Contiene todas las funciones esenciales de un controlador específico de CO₂, pero con una complejidad y facilidad de uso reducidas. Viene con un asistente preconfigurado, optimizado para la configuración rápida y sencilla de los sistemas de CO₂.
Comienza a aprovechar los beneficios que el CO₂ puede ofrecer en tiendas pequeñas. El AK-PC 572 MiniPack lo hace muy fácil.
Características y beneficios
Costes de funcionamiento reducido
Basado en el saber hacer del controlador AK-PC 781
- Eficiencia energética
- Paquete de seguridad
- Seguridad alimentaria
Uso del CO₂ más sencillo
- No es necesario un gran conocimiento sobre el CO2
- Configuración más rápida con menos posibilidad de fallos
- Buen resumen de servicio con estado y control manual
- Herramienta de programación para PC para un rápido FAT test y mantenimiento
Solución de hardware rentable
- Hardware específico para MiniPack
- Requiere espacio limitado en el panel eléctrico.
Diseño integrado
- Capacidad de velocidad variable y Bitzer Ecoline con desacoplamiento de cilindro (control Danfoss de CRII)
- Fácil de integrar con sistema de calefacción separado
Solución flexible
- Booster con hasta 5 compresores o grupo de aspiración simple
- Control de Gas cooler y recipiente
- Características opcionales como recuperación de calor, descarga de gas caliente e inyección de líquido
Más información sobre el controlador AK-PC 572 MiniPack
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AK-PC 572 Controlador de capacidad para sistema booster pequeño de refrigeración con CO₂AK-PC 572 es una unidad de regulación completa para el control de la capacidad de compresores y gas cooler en un sistema booster pequeño de CO₂.
Saber más sobre la gama de controladores para compresores y condensadores Danfoss
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.