Danfoss amplía el rango de capacidad de refrigeración de sus unidades condensadoras Optyma™ y presenta compresores scroll MLZ y LLZ compatibles con A2L
Con la extensión del rango de capacidad de refrigeración de las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus, y el lanzamiento de los compresores scroll MLZ y LLZ listos para A2L (evolution B), Danfoss continúa sus esfuerzos para permitir su transición a refrigerantes con GWP ultra bajo con un portfolio completo de componentes y soluciones listas para A2L.
A medida que la industria dela refrigeración y las regulaciones continúan ejerciendo presión sobre el Potencial de Calentamiento Global (GWP) de los refrigerantes, cada vez más profesionales de la refrigeración están cambiando a refrigerantes con GWP ultra bajo que ofrecen una opción rentable para mantener un diseño de sistema convencional y minimizar el nivel de GWP.
Es por eso que Danfoss ha ampliado aún más su cartera de soluciones de refrigeración que cumplen con A2L al ampliar el rango de capacidad de refrigeración para sus unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus.
Las capacidades de refrigeración ampliadas son:
Hasta 11,1 kW MBP para Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus
Hasta 1,5 kw LBP para Optyma™ Slim Pack
Hasta 3,5 kW LBP para Optyma™ Plus
Esto significa que los profesionales de refrigeración ahora tienen incluso más opciones disponibles para encontrar una unidad lista para A2L que se adapte a sus necesidades específicas de aplicación, brindándole una oferta única para unidades de condensadoras carrozadas múltirefrigerantes.
Una mayor variedad de opciones de refrigeración con unidades condensadoras Optyma™
Compatible con refrigerantes A2L y A1, por ejemplo, R1234yf, R454C y R455A, el diseño preparado para el futuro de las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus de Danfoss permite una transición perfecta a refrigerantes con GWP ultra bajo.
Esto te permite hacer la transición a tu propio ritmo con la comodidad de las unidades altamente útiles que ya conoces, diseñadas para operar con refrigerantes A2L de manera segura y sin complicaciones.
Las unidades condensadoras Optyma™ te permiten obtener una mayor eficiencia energética al tiempo que reducen el consumo de energía y las emisiones indirectas. Esta poderosa combinación se traduce en una solución económicamente viable que puedes implementar hoy.
Compresores scroll multirefrigerante MLZ y LLZ: listos para la transición ecológica cuando tu lo estés
Complementando la capacidad de refrigeración extendida de las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus, la serie scroll MLZ evolution B ahora es compatible con refrigerantes A2L. La serie LLZ evolution B hará lo mismo poco después.
La compatibilidad con los refrigerantes A1 y A2L le brinda total flexibilidad para realizar la transición ecológica a tu propio ritmo con el respaldo de una gama completa de soluciones de compresores compatibles con refrigerantes de GWP ultra bajo.
Trabajemos juntos en la descarbonización
El cambio lleva tiempo, pero Danfoss está aquí para guiarte a través de la transición de los refrigerantes con conocimientos de primera línea de los crecientes requisitos y proporcionando productos que cumplen con A2L, seguros y fáciles de instalar, con bajo consumo de energía.