Ven a vernos a Data Centre World Madrid 2023 el 30-31 de Octubre

Fecha: 30 - 31 octubre, 2023
Ubicación: Madrid

Danfoss estará presente en Data Centre World Madrid. Danfoss es único porque cubre todas las soluciones necesarias para el buen funcionamiento de los centros de datos:

  • Refrigeración
  • Recuperación de calor
  • Seguridad contra incendios

Los centros de datos representarán entre el 16% y el 20% del consumo mundial de electricidad para 2030. Danfoss tiene un papel que desempeñar apoyando a los clientes con soluciones respetuosas con el clima.

¡Te esperamos!

Ven a visitarnos en

IFEMA Pabellón 3 stand 3J03

Soluciones Danfoss para centros de datos

Las soluciones de Danfoss ayudan a todo tipo de centros de datos a lograr una alta eficiencia en el consumo y la reutilización de energía, con un tiempo de actividad elevado y fiable. Nuestra oferta incluye soluciones para refrigeración, protección contra incendios, distribución de energía y reutilización y recuperación de calor.

Ventajas:

  • Mejora del PUE
  • Reutilización del exceso de calor
  • Minimización del consumo de agua
  • Minimización del impacto medioambiental
Más información sobre Centros de Datos