ADAP-KOOL® es una familia de controles de refrigeración adaptativos de vanguardia desarrollados por Danfoss para todas las aplicaciones de distribución alimentaria. A medida que el mundo ha cambiado con refrigerantes, regulaciones y tecnología, Danfoss se ha adaptado para proporcionar el mejor rendimiento en su clase para cada situación. ADAP-KOOL® se adapta automáticamente a los cambios en el entorno operativo, proporcionando un rendimiento de refrigeración optimizado y eficiencia energética. Proporcionan algoritmos avanzados de control, supervisión y monitoreo para asegurar que sus tiendas funcionen de forma insuperable.
Robusto y fiable, ADAP-KOOL® garantiza la seguridad de los alimentos, y los diseños fáciles de usar ahorran tiempo y costes durante la instalación y funcionamiento. Presentado por primera vez en 1987, los productos ADAP-KOOL® de Danfoss tienen una larga historia de adaptación al cambio y esta experiencia nos permite liderar la industria en controles. A pesar de la evolución constante, la generación actual de ADAP-KOOL® aún incorpora los valores de control eficiente, robusto y adaptable, que garantiza la seguridad de los alimentos y reduce los costes operativos que hicieron que el original fuera un éxito hace más de tres décadas.

El reto: cambiar las condiciones de funcionamiento
Si las condiciones de funcionamiento en refrigeración de distribución alimentaria nunca variaran, sería mucho más fácil configurar una solución de refrigeración para un funcionamiento óptimo. Pero las condiciones sí cambian: clima, patrones de compra, niveles de almacenamiento y ofertas de productos. Las condiciones de carga cambian, las tarifas eléctricas varían (a veces por hora y últimamente por minuto o menos en algunos lugares), y las tiendas se reconfiguran para satisfacer las necesidades y gustos cambiantes de los consumidores. Todo esto significa que las cargas del sistema fluctúan constantemente, y solo un producto de control realmente adaptativo puede ofrecer una refrigeración óptima y garantizar la seguridad de los alimentos en todas estas condiciones. ADAP-KOOL® evita el enfoque de “talla única” que no es particularmente adecuado para cualquier condición. Con los controles adaptativos, no necesita ajustar manualmente el funcionamiento del sistema para las condiciones cambiantes lo que requiere mucho tiempo, es ineficiente y requiere un conocimiento considerable de los componentes y el funcionamiento del sistema de refrigeración.

La solución: control adaptativo de refrigeración
ADAP-KOOL®, diseñado por Danfoss, es el sistema de control de refrigeración para todo tipo de tiendas minoristas de alimentos e incluye paquetes (rack) y controladores, administradores de sistemas, sensores, válvulas y mucho más. Están diseñados y fabricados para ofrecer ahorro de energía, refrigeración robusta y precisa, y seguridad alimentaria fiable en un paquete flexible y preparado para el futuro que puede adaptarse y crecer a medida que cambian las necesidades del minorista. El nombre “ADAP-KOOL®” es una adaptación más corta de la frase “refrigeración adaptativa” y resume la idea básica.
La primera generación de ADAP-KOOL® se introdujo en 1987 e incluyó válvulas de expansión electrónica, controladores de recalentamiento y sensores de temperatura. Los controles fueron una de las primeras soluciones de refrigeración en el mercado que incluyeron el control por microprocesador; una idea revolucionaria y un movimiento innovador por parte de un proveedor líder de componentes de refrigeración. A pesar de toda la alta tecnología, ADAP-KOOL® utilizó esta potencia para concentrarse en la facilidad de instalación y uso desde el principio: el instalador solo tenía que configurar la temperatura y el diferencial; todo lo demás (incluido el control de recalentamiento) era manejado por el controlador. Apenas dos años después, Danfoss agregó opciones de comunicación de datos externos al ADAP-KOOL® original, preparando el sistema para un mundo de intercambio de datos y monitoreo remoto que todavía estaba en desarrollo. Podemos tener una idea de la importancia de esto, considerando que a fines de la década de 1980, Microsoft Windows estaba en la versión 2, y el uso comercial a gran escala de Internet y otras redes aún estaba por venir.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System Managers - Administradores de sistemasEl administrador del sistema es el componente clave del sistema de refrigeración inteligente ADAP-KOOL® de Danfoss para la industria de distribución alimentaria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporador y control de cámaraDanfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión eléctrica adecuado para aplicaciones de distribución alimentaria