• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon2™ App – Datenschutzrichtlinie

Die Danfoss Icon2™ App (nachstehend „Anwendung“ genannt) ist für Installateure bestimmt, die das Danfoss Icon2™-System installieren, in Betrieb nehmen, neu konfigurieren und debuggen.

Diese Datenschutzrichtlinie für die Danfoss Icon2TM App wird verwendet, um Besucher über unsere Richtlinien in Bezug auf die Erhebung, Nutzung und Offenlegung („Verarbeitung“) personenbezogener Daten zu informieren, falls sich jemand für die Nutzung unserer Anwendung entscheidet.

Wenn Sie sich für die Nutzung unserer Anwendung entscheiden, stimmen Sie der Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung zu. Wir werden Ihre Daten nur in der in dieser Datenschutzrichtlinie für die Danfoss Icon2™ App beschriebenen Weise weitergeben.

Standortdaten

Die Anwendung kommuniziert mit dem Danfoss Icon2™ Hauptregler über Bluetooth Low Energy (nachstehend BLE genannt). Wenn Sie Android OS Version 6.0 bis 11 verwenden, muss der Standort auf Ihrem Telefon aktiviert sein, um BLE zu verwenden. Sie müssen für den Standort die Option „Immer zulassen“ wählen, da die Anwendung im Hintergrund ausgeführt werden muss, z. B. während der Aktualisierung der Firmware. Die Anwendung sammelt keine Standortdaten.

Verwendung personenbezogener Daten

Die Anwendung bietet die Möglichkeit, personenbezogene Daten einzugeben und im Danfoss Icon2™-System zu speichern sowie diese personenbezogenen Daten an Dritte (außerhalb der Kontrolle von Danfoss) weiterzugeben. Bitte beachten Sie die Liste der Beispiele, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

-  Installationsbericht: Wenn Sie den Installationsbericht erstellen, können Sie die Installationsadresse und den Namen des Installateurs eingeben. Der Installationsbericht wird in der Regel vom Installateur erstellt und an den Anlageneigentümer weitergeleitet. Der Installationsbericht wird auf dem Danfoss Icon2™ Hauptregler gespeichert.

-  Hauptregler-Protokolle: Es ist möglich, mit der Anwendung Protokolldaten vom Danfoss Icon2™-Hauptregler abzurufen. Mit diesen Protokolldaten kann Danfoss im Falle von Problemen eine bessere Ursachenanalyse durchführen. Standardmäßig sollten diese Protokolldaten keine personenbezogenen Daten enthalten.

Danfoss verarbeitet keine personenbezogenen Daten über unser IT-System, die Cloud usw. Alle personenbezogenen Daten aus der Anwendung werden lokal auf einem mobilen Gerät oder dem Danfoss Icon2™-Hauptregler gespeichert.

Weitere Informationen darüber, wie Danfoss personenbezogene Daten verarbeitet und mit Datenschutzrechten umgeht, finden Sie in der Datenschutzrichtlinie von Danfoss.