Mehr Effizienz und Komfort für Zweirohr-Heizungssysteme
In vielen Mehrfamilienhäusern beschweren sich Bewohner über Geräusche, zu hohe Energiekosten und mangelnden Komfort durch ungleiche Wärmeverteilung des Heizungssystems. Das Optimal 2 Tool von Danfoss ist ein anwenderfreundliches Analyseinstrument, das bei Bedarf eine bessere Lösung empfiehlt.
Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über das Optimal 2 Tool. Der zugehörige Leitfaden steht zum Download bereit: Hier finden Sie alle relevanten Informationen und Tipps für die ersten Schritte.
Unsere Installationsübersicht zeigt die besten Messpunkte für eine gründliche Analyse der aktuellen Systemleistung.
Durch den Einbau von Heizkörper-Thermostatventilen mit Voreinstellung in Kombination mit Strang-Differenzdruckreglern kann die Anlageneffizienz weiter gesteigert werden.
Damit in jedem Heizkörper der korrekte Nenndurchfluss aufrechterhalten werden kann, muss der Voreinstellwert ermittelt und an den Heizkörperventilen eingestellt werden. Der Voreinstellwert kann auch mithilfe der Valve Presetting App von Danfoss bestimmt werden.
Das anwenderfreundliche Optimal 2 Tool erleichtert die Wahl der besten Lösung für den automatischen Abgleich.
Anschließend kann die jeweils optimale Auslegung ermittelt werden.
-
Das Optimal 2 Tool
PDF 2,6 MBNie war es einfacher, Zweirohr-Heizsysteme selbst zu optimieren!