VACON® PROGRAMMING
VACON®-Frequenzumrichter verfügen über eine integrierte SPS-Funktion, die mit diesem Tool erstellte Anwendungslogik ausführen kann. Es unterstützt Programmiersprachen, die auf der Norm IEC61131-3 basieren und mit denen sich die Frequenzumrichterfunktionen für Kundenprozesse ohne zusätzliche SPS-Hardware anpassen lassen. Durch die Erstellung neuer oder die Änderung bestehender Logik eignet sie sich z. B. zur Erstellung von Steuerungs-, Überwachungs- und Diagnosefunktionen für den Prozess. Alle Schnittstellen lassen sich gemäß Ihren Anforderungen anpassen. I/O, Feldbus, Parameter-/Überwachungssignale, Fehler-/Warnanzeigen lassen sich ausnahmslos anpassen. Um dieses Tools verwenden zu können, ist eine Schulung erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Danfoss Drives-Niederlassung vor Ort.