Überhitzung in weniger als 15 Minuten einstellen und optimieren
TXV Superheat Tuner ist jetzt ein Teil der Ref Tools App unsere unverzichtbare All-in-One-Smartphone App für Kälte- und Klima Experten. Ref Tools gibt Ihnen die Anleitungen, Unterstützung, Informationen und Tools, die Sie benötigen - vor Ort und im Büro.
Ref Tools herunterladen und Zugriff zu der neuesten Version erhalten.
Nicht mit dem Smartphone? Klicken Sie hier für die Browser-Version.
Verzichten Sie auf das Rätselraten bei der Einstellung der Überhitzung.
Mit der App TXV Superheat Tuner, die in der CoolApps Toolbox von Danfoss enthalten ist, können Servicetechniker und HVAC-Installateure die Überhitzung mit ein oder maximal zwei Einstellungen an den meisten thermostatischen Expansionsventilen optimieren.
Was früher Stunden gedauert hat, ist heute in Minuten erledigt. Geben Sie einfach einige grundlegende Informationen über das System ein, an dem Sie arbeiten, und die TXV Superheat Tuner-App liefert Ihnen ventilspezifische Einstellempfehlungen.
Mit diesen Informationen können Sie ein Kühlsystem in weniger als 15 Minuten optimieren und seine Energieeffizienz steigern. Das Ergebnis: Ihr Kunde spart Geld bei den Energiekosten und Sie erhalten Nachfolgeaufträge. TXV Superheat Tuner arbeitet mit einer Reihe von fortschrittlichen Algorithmen, um die Optimierungsempfehlungen abzugeben. Diese Algorithmen, die von einigen der besten Ingenieure von Danfoss entwickelt und genehmigt wurden, berücksichtigen mehrere Faktoren, die über die grundlegende Empfindlichkeit jedes Ventils hinausgehen.
Sie brauchen keine TXV-Handbücher und Druck-Temperatur-Umwandlungswerkzeuge mehr, um durch Ausprobieren Anpassungen vornehmen zu können. Mit der TXV Superheat Tuner-App können Sie von Anfang an präzise Einstellungen vornehmen, was Zeit spart und ein besseres Ergebnis liefert.
Laden Sie die TXV Superheat Tuner-App jetzt kostenlos auf Ihr Android- oder iOS-Mobilgerät herunter.
Downloads
Die App kostenlos herunterladen
Haftungsausschluss
Der TXV Superheat Tuner („die Anwendung“) wird ohne Mängelgewähr und je nach Verfügbarkeit nur für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt, und die Nutzung erfolgt auf alleinige Gefahr des Anwenders. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.
Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.
Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Thermostatische ExpansionsventileDie thermostatischen Expansionsventile (TXV) sind als Komplettventil (mit fester Düse) oder als Teileprogramm (mit separatem Ventilkörper und Düsensätzen) erhältlich. Diese Kategorie umfasst zudem thermostatische Nachspritzventile.