TurboTool®

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Downloads
  • Haftungsausschluss
  • Kontakt

Die App für Service und Reparatur von Turbocor® Verdichtern

Serviceleistungen für Danfoss Turbocor® Verdichter sind mit der Danfoss TurboTool® App so einfach wie noch nie. Sie können potenzielle Probleme direkt von Ihrem Mobiltelefon aus beheben, indem Sie die Symptome in die App eingeben und sofort eine Liste von Empfehlungen zur Lösung des Problems erhalten.  Anschauungsmaterialien erleichtern die Navigation durch die App und die Fehlerbehebung bei Problemen mit Verdichtern.

Wenn ein Kühlsystem ausgefallen ist, ist Zeit ein wesentlicher Faktor. Diese App hilft Ihnen, das System schnell wieder in Gang zu setzen. 

Wenn Sie ein Außendiensttechniker für Danfoss Turbocor® Verdichter sind, ist die sehr gut bewertete App (TurboTool® hat 4,5 Sterne im Google Play Store) ein Muss für alle Verdichterreparaturen. Laden Sie sie herunter und testen Sie sie jetzt kostenlos.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Danfoss Turbocor TurboTool Englisch Mehrfach 01 Dez., 2023 4.1 MB .pdf

Haftungsausschluss

TurboTool® („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.