• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SiteService

  • Übersicht
  • Downloads
  • Haftungsausschluss
  • Kontakt

App zur Alarmüberwachung

Mit der Danfoss SiteService App zur Alarmüberwachung können Sie Servicebesuche reduzieren und gleichzeitig den Überblick über den Systembetrieb behalten – das spart Ihnen Zeit und Mühe und bietet Ihren Kunden dennoch einen erstklassigen Service.

Diese App bietet jedoch mehr als Alarmüberwachung. SiteService verbindet sich ferngesteuert mit allen Danfoss-Reglern der Serien AK SC 255, AK SC 355 oder AK SM 800 und bietet Ihnen eine vollständige Visualisierung des aktuellen Anlagenstatus, des Alarmmanagements, der Systemleistungshistorie und der Komponenteneinstellungen.

Sie können Alarme einfach überprüfen und beheben, einen Abtauzyklus durchführen, Anlagen-Sollwerte anpassen und Informationen sammeln, um festzustellen, ob ein Besuch vor Ort erforderlich ist.

Reduzieren Sie die Häufigkeit von routinemäßigen Serviceeinsätzen vor Ort und Notrufen, indem Sie SiteService jetzt installieren.

Haftungsausschluss

SiteService („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss festgelegten Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.