Optimierung der Konfiguration elektronischer Regler mit KoolProg
Noch nie war die Konfiguration und das Testen der elektronischen Regler von Danfoss so einfach wie mit der neuen PC-Software KoolProg.
Mit einem Softwaretool können Sie jetzt die Vorteile neuer intuitiver Funktionen nutzen, wie z. B. die Auswahl von Listen mit bevorzugten Parametern, das Schreiben von Programmdateien sowohl online als auch offline sowie die Überwachung oder Simulation von Alarmstatus-Aktivitäten. Dies sind nur einige der neuen Funktionen, mit denen die Zeit minimiert werden kann, die Forschung und Entwicklung bzw. Produktion für die Entwicklung, Programmierung und das Testen von Reglern für Gewerbekälte von Danfoss aufwenden.

Holen Sie sich jetzt KoolProg Version 5.2!
Funktionen und Vorteile

Voreingestellte Parameter
- Erstellen Sie Ihre eigenen Konfigurationsdateien auf Ihrem PC, ohne einen Regler anschließen zu müssen.
- Importieren Sie eine Parameter-Konfigurationsdatei von einem angeschlossenen Regler auf Ihren PC. Speichern Sie die Datei und laden Sie sie auf andere Regler desselben Modells herunter.
- Wählen Sie die am häufigsten verwendeten Parameter als Favoriten aus.
- Finden Sie alle technischen Dokumentationen und Handbücher für jedes Reglermodell an einem Ort.

Auf den Regler kopieren
- Programmieren Sie schnell einen oder mehrere Regler mit den Statusanzeigen für Fortschritt und Fertigstellung.

Service und Test
- Nehmen Sie Online-Änderungen an den Parameterkonfigurationen vor.
- Überwachen Sie den Status der Ein- und Ausgänge in Echtzeit.
- Analysieren Sie schnell das Verhalten des Reglers und programmieren Sie Muster mithilfe der grafischen Trendkurve.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Benutzerhandbuch | KoolProg – User Guide | Englisch | Mehrfach | 25 März, 2025 | 8.9 MB |
Downloads
KoolProg
Haftungsausschluss
Die Installation von KoolProg („die Anwendung“) erfolgt „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss festgelegten Verwendungszwecke, und jede Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko des Benutzers. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.
Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt. Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.
©2017 Danfoss A/S
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.