• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

KoolCode

  • Übersicht
  • Downloads
  • Haftungsausschluss
  • Kontakt

App zur Identifizierung des Kühlsystem-Codes

KoolCode spart Experten für die Kältetechnik in Supermärkten Zeit, indem Sie Codes für ADAP-KOOL®, EKC, ERC und elektronische Optyma-Plus-Regler direkt von Ihrem Servicestandort aus identifizieren können.

Sie benötigen kein WLAN oder mobile Daten – mit KoolCode können Sie auch offline Alarme, Fehler- und Statusmeldungen oder Parametercodes einsehen.

Dank KoolCode ist ein Code leicht zu identifizieren; ein gedrucktes Handbuch oder ein Laptop sind überflüssig.  Geben Sie einen individuellen Code ein, um eine bestimmte Bedingung zu isolieren, oder wählen Sie aus einer umfangreichen Liste und schränken Sie Ihre Auswahl nach Regler und Codeart ein.

Nutzer stimmen zu, dass KoolCode eine der besten Apps für Kältetechnik ist, die es gibt, und bewerten sie mit durchschnittlich 4,5 Sternen im Google Play Store.

Laden Sie KoolCode jetzt herunter. So haben Sie ein einfaches, offline einsatzfähiges Tool, mit dem Sie einfach die Codes der elektronischen Regler direkt über Ihr Mobiltelefon abfragen können.

Haftungsausschluss

KoolCode („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.