Auswahltool für iSave
Das Berechnungsprogramm umfasst die APP (Pumpen) und die iSave (Systeme zur Energierückgewinnung), wodurch es ein komplettes Auswahl- und Berechnungstool für Experten der Umkehrosmose darstellt.
- Einfache Auswahl
- Einzigartiges Berechnungsprogramm für OEMs und Systemhersteller
- Speicherbare Auswahl für zukünftige Projekte
![iSave-Auswahlprogramm](/media/4370/isave.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
iSave-Auswahlprogramm
Unser Berechnungsprogramm unterstützt Sie dabei, die richtige Anzahl und passenden Größen der iSave auszuwählen. Die Anzahl der iSave ist erforderlich, um die gemäß den Anforderungen benötigte Wassermenge produzieren zu können.
Bleiben Sie auf dem Laufenden
Dieses Programm wird kontinuierlich aktualisiert.
Bitte erstellen Sie für diese Webseite ein Lesezeichen und prüfen Sie sie regelmäßig auf verfügbare Updates.
Verwandte Produkte
![iSave-Systeme zur Energierückgewinnung](/media/4052/isave-energy-recovery-devices-for-reverse-osmosis-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
iSave-Systeme zur Energierückgewinnung
Das System zur Energierückgewinnung iSave ist für Onshore- und Schiffsanwendungen mit Meerwasserentsalzung (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) ausgelegt. Da Druckaustauscher, Boosterpumpe und Motor in einer Einheit integriert sind, stellt der iSave eine kompakte und effektive Lösung dar. Wenn die Pumpen APP von Danfoss mit dem iSave ausgestattet sind, können sie im Vergleich zu jedem anderen System pro Quadratmeter mehr Süßwasser produzieren.
Downloads
Laden Sie das iSave-Berechnungsprogramm herunter (Excel-ZIP-Datei)
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.