• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Industriekälte

  • Übersicht
  • Downloads
  • Haftungsausschluss
  • Kontakt

Digitaler Katalog mit Reparatursätzen

Mit Industriekälte 2 können Sie direkt vom Mobiltelefon aus schnell unseren kompletten Katalog mit Ersatzteilen und Reparatursätzen einsehen. Die App zeigt eine große Auswahl an Ersatzteilen und Reparatursätzen für Industriekälteanwendungen, wie Ventile, Schmutzfänger, Druckschalter und Sensoren.

Mit dieser App können Sie Ihren Servicelevel bei Industriekälteanwendungen erhöhen, indem Sie die erforderlichen Teile schnell über die visuelle Schnittstelle der App identifizieren. 

Schnittzeichnungen und Abbildungen zeigen alle Typen von Ersatzteilen, wo diese montiert werden und welche Komponenten im Reparatursatz enthalten sind.

Geben Sie einfach die Funktion oder den Namen des Produkts ein, das Sie reparieren müssen. Bestimmen Sie dann die Größe des Produkts, um die verfügbaren Reparatursätze und die entsprechende Artikelnummer zu finden.

Sobald Sie den richtigen Reparatursatz gefunden haben, können Sie Ihren Ersatzbedarf direkt an Ihren Großhändler senden, um eine Bestellung aufzugeben.

Haftungsausschluss

Industriekälte 2 („die Anwendung“) wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ für die von Danfoss vorgesehenen Zwecke bereitgestellt. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Anwendung und die damit erzeugten Ergebnisse und Informationen ersetzen keine technische Beratung und müssen vom Anwender überprüft werden. Sie werden nicht zugesichert, und der Anwender darf sich nicht auf die Genauigkeit der Daten oder Analysen verlassen.

Danfoss schließt hiermit jegliche ausdrückliche, stillschweigende oder gesetzliche Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf die Anwendung aus, unter anderem Bedingungen in Bezug auf die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. Danfoss gewährleistet nicht, dass die Anwendung Ihre Anforderungen erfüllt oder dass der Betrieb ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet Danfoss in keinem Fall für direkte, konkrete, indirekte oder Folgeschäden irgendeiner Art, unter anderem nicht für Sachschäden, Schäden durch den Verlust von Ersparnissen oder Gewinnen oder den Verlust von Daten, die sich aus jeglicher Nutzung der Anwendung ergeben.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.