CoolConfig

  • Übersicht
  • Downloads

CoolConfig ermöglicht das problemlose Kopieren und Speichern von Einstellungen. 

Mithilfe des CoolConfig-Tools kann der Projektingenieur die Einstellungen für den Verdampferregler EKE 400  oder ICAD B offline festlegen und die entsprechende Datei an den Inbetriebnahmemonteur weiterleiten, sodass der oder die EKE-400-Verdampferregler oder ICAD B zeitgerecht installiert werden können. Darüber hinaus kann der Inbetriebnahmemonteur Einstellungen von einem EKE-400-Verdampferregler oder ICAD B herunterladen, der bereits am Einsatzort eingebaut ist, und diese modifizieren bzw. auf einem PC speichern.

Funktionen und Vorteile

Problemloses Einrichten oder Modifizieren der Einstellungen eines EKE-400-Verdampferreglers oder ICAD B auf einem PC.

Unkomplizierter Upload der jeweiligen Einstellungen auf mehrere EKE-400-Verdampferregler oder ICAD B.

Einstellungen können jederzeit von bereits am Standort installierten EKE-400-Verdampferreglern oder ICAD B mühelos heruntergeladen und auf einem PC gespeichert werden.

Zugehöriges Produkt

  • if (isSmallPicture) { Verdampferregler EKE 400; } else if (isBigColumns) { Verdampferregler EKE 400 } else { Verdampferregler EKE 400 }
    Ein Verdampferregler für industrielle und gewerbliche Kälteanwendungen

    Der Verdampferregler EKE 400 wurde eigens für industrielle und gewerbliche Kälteanlagen entwickelt und spart Ihnen Kosten und Installationszeit.

  • if (isSmallPicture) { ICAD B; } else if (isBigColumns) { ICAD B } else { ICAD B }
    ICAD B Motorventilregelung

    Der ICAD B wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt und bringt die motorisierte Ventilregelung auf das nächste Level – er bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit, einen zuverlässigen Betrieb und eine einfache Integration in Steuerungssysteme. Beim ICAD B geht es um die logische Weiterentwicklung und die Reduzierung der Komplexität.

  • if (isSmallPicture) { ICMTS; } else if (isBigColumns) { ICMTS } else { ICMTS }
    ICMTS 50 & ICMTS 80 - Motorbetriebene Ventile

    Die ICMTS-Plattform wird nun deutlich erweitert, um der steigenden Nachfrage nach Komponenten in industrieller Ausführung für transkritische CO2-Anlagen gerecht zu werden.