Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheitsupdates, die in der neuesten AK-SM 800A-Softwareaktualisierung enthalten sind und sich auf Ihr Upgrade auswirken können
Die System Manager AK-SM 800A Softwareversion (Release) 4.0 und höher verbessert die Sicherheitsfunktionen Ihrer Waren, um international anerkannte Vorschriften wie die NIS2- und CRA-Richtlinien zu erfüllen. Außerdem wird die globale Norm IEC 62443-4-1 in Bezug auf Security by Design-Praktiken befolgt, um die Anforderungen der europäischen Richtlinien NIS2 und CRA zu erfüllen.
In Übereinstimmung mit dieser Norm setzt Danfoss jetzt standardmäßig eine strenge Sicherheitsstufe auf dem System Manager AK-SM 800A mit dem Softwareversion 4.x und höher ein. Diese Funktion nennt sich Nutzungserfassung (""Session Control"") und verbessert in Verbindung mit HTTPS die Gesamtsicherheit Ihrer Waren.
Nach der Installation der System Manager-Softwareversion 4.x wird das Gerät neu gestartet und sofort auf die Nutzungsstufe Streng (""Strict"") gesetzt.
Bevor Sie auf R4.x aktualisieren, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um Ihre aktuelle Implementierung zu überprüfen. Überprüfen Sie zum Beispiel, wie Ihr AK-SM 800A Netzwerk konfiguriert ist, sind irgendwelche XML-Entitäten von externen Anbietern beteiligt?
Wenn Sie sich über die aktuelle Konfiguration Ihres AK-SM800A für die Internet-/Webkommunikation nicht sicher sind, empfehlen wir dringend, die Aktualisierung nur vor Ort vorzunehmen, Personal vor Ort zu haben oder den technischen Support von Danfoss für weitere Beratung zu kontaktieren.
Wenn Ihre AK-SM 800A-Anwendung bereits für HTTPS konfiguriert ist, erfordert die Fernaktualisierung keine zusätzlichen manuellen Schritte außer der Bestätigung des strengen (""Strict"") Modus.
Wenn Ihre AK-SM 800A-Anwendung für HTTP konfiguriert ist, kann je nach Aktualisierungsmethode Ihre Remote-Browser-Sitzung unterbrochen werden. In diesem Fall müssen Sie möglicherweise manuell https vor der IP / dem DNS-Namen Ihres Systemmanagers eingeben; im Zweifelsfall wird immer eine Aktualisierung vor Ort empfohlen.