Verbundregler AK-PC 782 A/B
Um das höchstmögliche Niveau an IT-Sicherheit zu bieten, wird dringend empfohlen, durch Updates sicherzustellen, dass auf dem Systemmanager immer die neueste verfügbare Softwareversion von Danfoss installiert ist.
Downloads
Verwenden Sie den/die nachstehenden Link(s), um die neueste AK-PC 782 A/B-Software herunterzuladen.
So aktualisieren Sie die Software
Wenn die Software von einem Regler aktualisiert werden muss, gehen Sie wie folgt vor:
1. Verbinden Sie das Servicetool direkt mit dem Regler.
2. Starten Sie die Update-Funktion im Servicetool – Configuration
3. Das Update-Display wird hier angezeigt:
4. Suchen Sie die Datei mit der neuen Software.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Einstellungen wiederherstellen“ (nach dem Update werden die vorherigen Einstellungen wiederverwendet).
6. Drücken Sie „Start“.
Das aktuelle AK-PC 782A/B-Softwarepaket
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Projektierungshandbuch | Communications between controllers and AK-SM 800A | Englisch | Mehrfach | 31 Okt., 2022 | 2.6 MB | |
Datenblatt | Pack controller, type AK-PC 782A | Englisch | Mehrfach | 19 Nov., 2021 | 610.0 KB | |
Benutzerhandbuch | Pack controller, type AK-PC 782A (SW Ver. 4.1x) | Englisch | Mehrfach | 20 Juni, 2024 | 14.6 MB | |
Datenblatt | Pack controller, type AK-PC 782B | Englisch | Mehrfach | 16 Sept., 2022 | 1.6 MB | |
Benutzerhandbuch | Pack controller, type AK-PC 782B (SW Ver. 4.1x) | Englisch | Mehrfach | 20 Juni, 2024 | 15.2 MB | |
Installationsanleitung | Pack Controller, type AK-PC 782B with USB-B | Englisch | Mehrfach | 13 Juli, 2023 | 919.1 KB | |
Benutzerhandbuch | Service tool AK-ST 500 (SW Ver. 4.3) | Englisch | Mehrfach | 24 Juni, 2024 | 2.7 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VerbundreglerDanfoss bietet ein Produktprogramm von Verbundreglern für Verdichter und Verflüssiger für den Einsatz bei Anwendungen im Lebensmitteleinzelhandel, bei Einzelanlagen sowie in großen Verbundanlagen.