Steigern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit der AK-CC55 Connect App
Die AK-CC55 Connect App ist das erste kabellose Hilfsmittel zur Konfiguration und Wartung von Kühlmöbeln und Kühlräumen mit AK-CC55-Regelung.
Einfacher und bequemer per Bluetooth
Das Remote-Display AK-UI55 ist in einer Bluetooth-Version erhältlich, die eine drahtlose Verbindung mit der Service-App AK-CC55 Connect auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS- oder Android-Betriebssystem ermöglicht.
Die App ermöglicht eine benutzerfreundliche, intuitive Konfiguration und Prüfung. Das Abnehmen von Blenden, Ausräumen der Kühlmöbel oder Herstellen von physischen Verbindungen entfällt. Der Betriebszustand lässt sich an den Kühlmöbeln oder am Kühlraum in Echtzeit überwachen, was eine bessere Auswertung und Fehlersuche gewährleistet.
Volltext- und Graphikdisplay
Die erweiterte Benutzeroberfläche bietet eine Volltext- und Grafikanzeige der Daten, die bei herkömmlichen Mehrsegmentanzeigen, wie sie in den bestehenden Produkten normalerweise zum Einsatz kommen, nicht möglich ist. AK-CC55 Connect ist ein Hilfsmittel für Installateure, Inbetriebnahmespezialisten und Servicetechniker, das deren Aufgabe einfacher und effizienter gestaltet.
Funktionen und Vorteile
Installation
- Einrichtung des Reglers in unter 2 Minuten
- Senden und Empfangen der Einstellungsdateien per E-Mail
Service
- Echtzeit-Übersicht über die Kühlmöbel-Leistung inkl. Verlauf der letzten 24 Stunden
- Alarme mit Checklistenfunktion
- Überwachung und manuelle Betätigung von Ein- und Ausgängen
Wert
- Für Installation und Service optimierte Benutzerfreundlichkeit
- Keine Notwendigkeit zum Ausräumen von Kühlmöbeln zur Konfiguration oder Fehlersuche
- Ermöglichung von Zeiteinsparungen und erfolgreiche Reparatur auf Anhieb
- Sichere Bedienung mit patentierter Sperr-/Entsperrfunktion per Bluetooth