Danfoss ADAP-KOOL® Software
Die optimierten ADAP-KOOL® Systeme von Danfoss bieten unseren Kunden eine Gesamtlösung. Mit den verschiedenen Werkzeugen können Sie Simulationen, Installation, Inbetriebnahme, Log-Erfassung und -Darstellung, Alarmmanagement und tägliche Überwachung von Kälteanlagen durchführen.

Einführung in die neue AK-SM800A Serie
Die neuen Regler der System Manager 800A Serie von Danfoss nutzen die Vorteile einer neuen und leistungsfähigeren Elektronikplattform, die ein hohes Maß an Sicherheitsmanagement und zahlreiche Funktionen beinhaltet, die die Steuerung, Überwachung und Benutzerfreundlichkeit der Anlagen weiter verbessern. Die AK-SM800A Serie ist eine Weiterentwicklung des AK-SM 800 Systemmanagers und ist Teil des umfassenden Smart Store Lösungsangebots von Danfoss.

AK-SM 800
Der Front-End-Systemmanager der Serie 800 ist die globale Regel- und Überwachungslösung für die Supermarktkälte. Der Systemmanager verwendet die neueste Technik, um dem Endverbraucher eine bestmögliche Leistung zu bieten – das gilt für die Energieoptimierung, die Regelfunktionen und den vollständigen Internetzugang für den Anwender.

AK-EM 800
AK-EM 800 von Danfoss ist eine Überwachungseinheit für den Lebensmitteleinzelhandel. AK-EM 800 ist eine Software-Anwendung für mehrere Nutzer und mehrere Server/PCs an unterschiedlichen Standorten, die eine zentrale Architektur mit Alarmmanagement, automatischer Datenerfassung und Berichterstattung der Lebensmittelqualität bereitstellt.

AK-ST 500
Bei diesem Programm handelt es sich um ein Software-Tool für die Wartung und Inbetriebnahme von Kälteanlagen.

Pack Calculation
Pack Calculation ist eine Anwendung zum Vergleich des Jahresenergieverbrauchs von Kälteanlagen. Unter anderem lassen sich mit dieser Anwendung CO2-Systeme mit traditionellen Kälteanlagen vergleichen. Für diesen Vergleich berücksichtigt die Anwendung den geografischen Standort der Anlagen. Diese nützliche Anwendung enthält 11 gängige Kältekreisläufe und mehr als 4.000 im Handel erhältliche Verdichter.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.