Mobile Lösungen für Schiffstechnikanwendungen
In der Schiffstechnik muss man sich den schwersten Umweltbedingungen stellen, die man sich vorstellen kann. Die Witterung ist rau, die Temperaturen extrem und das Salzwasser aggressiv. Daher sind Ihre Kunden auf Anwendungen und Lösungen angewiesen, die höchste Zuverlässigkeit und beispiellose Leistung garantieren.
Danfoss wird den Anforderungen Ihrer Kunden mit erstklassigen Produkten und umfangreichen Systemkenntnissen gerecht. Unser breitgefächertes Portfolio umfasst hochmoderne Load-Sensing-Proportionalventile und HIC-Cartridge-Ventile für verbesserte Designflexibilität, leistungsstarke H1-Axialkolbenpumpen und Schrägachsen-Verstellmotoren für optimierte Zuverlässigkeit und Effizienz sowie PLUS+1®-Mikrocontroller und Softwarelösungen für vereinfachte Systemintegration und -kontrolle. Mit den Danfoss Lösungen für die Schiffstechnik schwimmen Sie ganz oben auf der Welle.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenpumpen im geschlossenem KreislaufWir bieten Hubvolumina von 20 bis 280 ccm und eine Reihe von Steuerungsoptionen, von der direkten Hubvolumensteuerung bis hin zu automotiven Steuerungsoptionen für Fahrzeuge, die auf Ihre spezifische Anwendung zugeschnitten sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenpumpen im offenem KreislaufVariable Kolbenpumpen im offenen Kreislauf werden immer dann benötigt, wenn Ihre Maschine arbeiten muss. Mit einem breiten Hubvolumenbereich (25-260 ccm) und einem Druck von bis zu 350 bar erleichtert Danfoss die Ölersorgung von Zylindern, Motoren und Kühlsystemen. Wir unterstützen alle Anwendungen in der Bau-, Landwirtschafts-, Industrie-, Schiffs- sowie Öl- und Gasindustrie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenmotoren mit UmkehrverdrängungUmkehrverdrängungsmotoren (RDM) sind ein Schlüsselelement zur Senkung der Systemkosten, zur Steigerung der Maschineneffizienz und zur Reduzierung von Ausfallzeiten. Unsere RDMs eliminieren komplexe Ventilsteuerungen, die normalerweise für die Umkehrung des Lüfterluftstroms erforderlich sind, wie sie bei Kühl- und Reinigungssystemen von Bau- und landwirtschaftlichen Geräten üblich sind.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® GUIDEDie PLUS+1® GUIDE ist Ihr Einstieg in die Danfoss Welt der hochmodernen Steuerungsanwendungen für mobile Arbeitsmaschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Axialkolbenmotoren mit variabler VerdrängungWir bieten Axialkolbenmotoren für Systeme im offenen und geschlossenen Kreislauf von 20 ccm bis 250 ccm mit konstanten, 2-Positionen- und stufenlosen Verdrängungsreglern an, einschließlich der Null-Grad-Option.