Spezifische Sicherheitsnormen
Die steigenden Sicherheitsanforderungen sind eine dauerhafte Herausforderung auf dem Markt der mobilen Arbeitsmaschinen. OEMs geben ihr Bestes, um diesen Normen gerecht zu werden, ohne dabei Zugeständnisse an die Maschinenleistung machen zu müssen.
Nun stehen OEMs vor der nächsten Welle von Herausforderungen. Neben den allgemeinen Normen (Typ-B-Normen), die den Maßstab bei der funktionalen Sicherheit setzen, gibt es nun neue Vorschriften für die Maschinensicherheit (Typ-C-Normen), die für bestimmte Maschinenkategorien gelten.
Ein Beispiel aus Europa ist die europäische Norm EN 1459, die allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und die Mittel zur Verifizierung dieser Anforderungen für Teleskoplader abdeckt. Die Norm EN 1459 ist eine harmonisierte Norm der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, d. h., die Erfüllung der darin enthaltenen Spezifikationen ergibt eine Konformitätsvermutung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie. Nach der jüngsten Aktualisierung beinhaltet die EN 1459 nun auch Tabellen mit dem erforderlichen Leistungsniveau (PLr) für die sicherheitsbezogenen Elemente des Steuersystems.
Danfoss hat sehr viel Zeit und viele Ressourcen investiert, um OEMs bei der Analyse der mit ihren Maschinen verbundenen Risiken und Gefahren sowie bei der Identifikation geeigneter Lösungen zu unterstützen, damit ihre funktionalen Sicherheitssysteme eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen.
Wir sind Experten auf den folgenden Gebieten:
Identifikation der funktionalen Sicherheitsanforderungen für bestimmte Maschinentypen
Gestaltung und Auswahl von Produkten oder Lösungen, die den funktionalen Sicherheitsanforderungen entsprechen
Erfassung der relevanten Daten zur funktionalen Sicherheit
In den letzten zehn Jahren haben wir zudem Lösungen mit speziellen funktionalen Sicherheitsmerkmalen erarbeitet. Viele davon wurden von Drittunternehmen auf ihre Sicherheit hin geprüft und zertifiziert, was deren Anwendung in Ihren geländetauglichen Maschinen vereinfacht.
Beispiele sind:
H1-Automotive Control für hydrostatische Getriebe
OSPE mit PVED-CLS für die elektrohydraulische Lenkung
PVG 32 mit PVED-CX für die Steuerung der Arbeitsfunktionen
PLUS+1® SC Steuerung für besonders sichere Steuerungssysteme
Die PLUS+1® GUIDE-Programmierumgebung
Außerdem umfasst unser Portfolio zahlreiche weitere Komponenten mit Daten zur funktionalen Sicherheit, die sich einfach in die Sicherheitsfunktionen Ihrer Maschinen integrieren lassen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® SC-MikrocontrollerFlexible, leistungsstarke und mit der funktionalen Sicherheit konforme SC-Controller gehören zum Portfolio der PLUS+1®-kompatiblen Komponenten.