Effiziente HVAC-Steuerungssysteme für neues Bildungs- und Rehabilitationszentrum

Dienstag, 29. Oktober 2024

PDF herunterladen

Lesen Sie weitere Details im PDF.

Zusammenfassung

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Fallstudie. Wenn Sie die vollständige Fassung lesen möchten, laden Sie das PDF-Dokument (Englisch) herunter.

Die Herausforderung

Das neue Behandlungszentrum von ROeR besteht aus vielen Gebäudeteilen. Daher wird auch eine Menge Verkabelung pro Gebäudeteil benötigt. Terberg Totaal Installaties, verantwortlich für die HLK-Anlagen in diesem Projekt, suchte nach einer Lösung, um den Verkabelungsaufwand für die Steuerungstechnik bei minimalem Ausfallrisiko zu reduzieren. Der Wunsch war, nur ein Kabel statt mehrerer Kabel pro Raum zu ziehen. Terberg suchte außerdem nach einer Lösung, um die Fußbodenheizung und -kühlung pro Gebäudeteil so effizient wie möglich zu steuern.

Danfoss AB-QM 4.0, NovoCon en ChangeOver6

Die Lösung mit NovoCon® Energy

Dank der Verwendung des NovoCon® Energy und der steckbaren Daisy-Chain-Verkabelung mit BACnet MS/TP-Buskommunikation konnte die Anzahl der Kabel minimiert werden. Ein weiterer Vorteil ist die integrierte E/A des NovoCon® Energy. Dieser NovoCon® Energy steuert die Fußbodenheizung und -kühlung pro Gebäudeabschnitt. Dadurch werden die vorhandenen Funktionalitäten optimal genutzt und Risiken minimiert.

Installatie ROeR met Danfoss AB-QM 4.0, NovoCon en ChangeOver6

Das Ergebnis

Durch den Einsatz von NovoCon® und der steckbaren Daisy-Chain-Lösung konnte der Verkabelungsaufwand um 10 % reduziert werden. Darüber hinaus konnte das Risiko von Ausfallkosten aufgrund von Installationsfehlern reduziert werden. Ein weiterer Vorteil dieser Anwendung war, dass Terberg die interne Steuerung des NovoCon® Energy in sein HLK-Regelungskonzept integrieren konnte. Dies ist ein Vorteil für die endgültige Regelung, die an den Kunden geliefert wird, aber auch für die Wärmeversorgung des Gebäudes während der Bau- und Installationsphase.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S und M Stellantrieb  - Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S und M Stellantrieb  - Danfoss } else { NovoCon® S und M Stellantrieb  - Danfoss }
    Digitaler Stellantrieb NovoCon®

    NovoCon®, multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb in Kombination mit druckunabhängigen Regelventilen AB-QM NovoCon®. Die ersten digitalen HLK-Aktoren sind direkt mit einem Gebäudemanagementsystem (BMS) verbunden. Auf diese Weise können Systemintegratoren modernste IoT-Lösungen (Internet of Things) entwerfen.

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich } else { AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV) für den hydraulischen Abgleich }
    AB-QM 4.0 druckunabhängiges Regelventil (PICV)

    Druckunabhängige Regelventile AB-QM 4.0 (Pressure Independent Control Valves, PICVs) sind der Nachfolger des Danfoss AB-QM. Sie bieten erstklassige Spezifikationen zur einfachen Installation. Ein gegen Ablagerungen und Verschmutzung widerstandsfähiges neues Design sichert die herausragende Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer. Sie passen zu den digitalen Stellantrieben NovoCon® S. Diese ermöglichen die Erfassung von HVAC-Daten, wie z.B. Durchfluss, Ventilstellung, Temperaturen etc., Fern-Inbetriebnahme, Anlagenoptimierung und vorausschauende Wartung werden somit möglich, was zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führt.

  • if (isSmallPicture) { Digitaler Stellantrieb NovoCon® – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Digitaler Stellantrieb NovoCon® – Danfoss } else { Digitaler Stellantrieb NovoCon® – Danfoss }
    NovoCon® und ChangeOver6

    NovoCon®, multifunktionaler Hochgenauigkeits-Stellantrieb in Kombination mit druckunabhängigen Regelventilen AB-QM NovoCon®