DEVI Frostschutzsysteme für Einfamilienhäuser

Dienstag, 21. Juni 2022

Frostschutzsysteme von DEVI für Einfamilienhäuser

Heutzutage gestaltet die moderne Technologie unser tägliches Leben sehr viel einfacher. Gleichzeitig wird das Leben immer schneller, und wir brauchen Vereinfachungen, um mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen. Gemäß diesem Trend sollten Sie als Hausbesitzer keine Zeit dafür verschwenden, Ihre Gehwege, Ihre Zufahrt und Ihr Dach selbst frei von Schnee und Eis zu halten.

Das Entfernen von Eis und Schneeschaufeln sind lästige Arbeiten und ein Ärgernis für die meisten Besitzer eines Einfamilienhauses. Die Lösungen von DEVI machen jeden Wintertag sorglos und angenehm, da diese Arbeiten von Ihnen nicht mehr gemacht werden müssen.

Unsere Lösung kann Ihnen dabei helfen, Zeit und Geld zu sparen, sorgt für Sicherheit und hält Ihr Dach und Ihre Auffahrt frei von Schnee. Das Eis- und Schneefreihaltungssystem von DEVI ist sowohl für das Dach, als auch für Freiflächen wie Gehwege und Auffahrten geeignet. Nach der einfachen Installation des Systems, gehören Eiskratzen und Schneeschaufeln der Vergangenheit an. Die Winter-Lösung von DEVI verhindert Kälteschäden und spart Reparaturkosten. Außerdem ist sie umweltfreundlich. Zur konventionelle Eis- und Schneeentfernung werden häufig chemische Stoffe eingesetzt, die unserer Umwelt und manchmal auch dem Material schaden. Daraus resultierende Reparaturen werden mit der DEVI-Lösung vermieden.

Die Zahl der Nutzer von elektrischen Eis- und Schneefreihaltesystemen ist stetig angestiegen. Hausbesitzer, die sich dafür entschieden haben, sind freudig überrascht, dass das elektrische Heizsystem schnell und einfach funktioniert und sie keine Spitzhacke, Schaufel, Sand oder Salz benötigen, um Schnee und Eis zu entfernen.

Die Eis- und Schneefreihaltelösungen von DEVI enthalten Heizkabel oder Heizmatten sowie geeignete, moderne und energieeffiziente Thermostate, die mit Fühlern versehen sind. Jede Installation kann den eigenen Bedürfnissen angepasst werden und wird von einem qualifizierten Elektro-Installateur durchgeführt, um die Qualitätsansprüche voll und ganz zu erfüllen.

Das Eis- und Schneefreihaltesystem für Dächer und Freiflächen vor dem Gebäude sind für Neubau als auch für bestehende Gebäude geeignet. Die Lösungen von DEVI funktionieren selbsttätig, abhängig von Temperatur und Feuchtigkeit. Das System erkennt, ob Wärmezufuhr nötig ist und regelt entsprechend auf oder ab. Zusätzlich sind manuelle Einstellungen jederzeit möglich.

DEVI garantiert Zuverlässigkeit bei Heizungslösungen für den Außenbereich.