Die störungsfreie Tunnelbelüftungslösung mit VLT® HVAC Drive wurde mit nicht weniger als 800 Metern ungeschirmtem Motorkabel installiert.
Das Projekt Micheville Tunnel in Luxemburg erforderte einen hohen Gebläsewirkungsgrad trotz langer Motorkabel sowie die Möglichkeit, die Strömungsrichtung schnell umzukehren. Danfoss nahm die Herausforderung an und lieferte eine hocheffiziente Lösung für ungeschirmte lange Kabel mit geringen Oberschwingungen.
Zur Steigerung der Energieeffizienz jedes Gebläses kam eine variable Drehzahlregelung über Frequenzumrichter zum Einsatz. Zusätzlich ließen sich Kosteneinsparungen realisieren, da kein Transformator zur Spannungsverstärkung erforderlich war.