![Equinix-Serverräume - Absolut zuverlässige Klimaanlage](/media/5996/hvac_cs_equinix.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Equinix-Serverräume - Absolut zuverlässige Klimaanlage
Equinix verbindet die führenden Unternehmen der Welt mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern in den am meisten vernetzten Rechenzentren.
Die zuverlässige Steuerung von Pumpen und Lüftern ist entscheidend, um Serverräume so gut wie möglich zu kühlen, um eine lange Lebensdauer der empfindlichen digitalen Anlagen zu gewährleisten.
Im Equinix-Rechenzentrum in Amsterdam sind etwa 135 VLT® HVAC Drive FC 102 in Betrieb. Die Frequenzumrichter sparen durch die Drehzahlreduzierung viel Energie bei den Antrieben und sorgen außerdem dafür, dass die Pumpen den höchstmöglichen hydraulischen Wirkungsgrad erreichen. Dies verbessert den Wirkungsgrad der Gesamtanlage erheblich. Indem die Pumpe am optimalen Betriebspunkt betrieben wird, verlängert sich auch ihre Lebensdauer.
Erhalten Sie hier weitere Informationen
Lesen Sie hier die Details über die Danfoss-Lösung für Equinix (in Englisch)
Erfahren Sie mehr zum VLT® HVAC Drive FC 102
Informieren Sie sich zu Danfoss-Lösungen für Serverräume
Lesen Sie hier mehr zu Lösungen zum Kühlen und zum Klimatisierung - Frequenzumrichter für Pumpen
Hier können Sie eine weitere Applikation bei Servern im Detail finden