Der Kaufpreis ist nicht der entscheidende Faktor bei der Auswahl der richtigen Komponenten einer Pumpstation. Nur die Gesamtbetriebskosten zählen, einschließlich der Energiekosten. TMVW – die Wassergesellschaft aus Ostflandern – hat für die neue Station in Buggenhout Komponenten mit dem höchsten Wirkungsgrad ausgewählt – und daher auch VLT®-Antriebstechnik.
Der Danfoss VLT® AQUA Drive bietet den höchsten verfügbaren Wirkungsgrad: 98 %. Er ist mit DC-Spulen im Zwischenkreis ausgestattet, um Störungen durch Oberschwingungen zu verringern und gleichzeitig den höchsten Wirkungsgrad zu bieten. Das Verhältnis zwischen dem Eingangsstrom bei 50 Hz und dem effektiven Eingangsstrom ist höher als 0,93. Diese geringe harmonische Verzerrung trägt dazu bei, die Wärmeverluste im Netz und im Speisetransformator zu senken.
Kühlung an der Rückseite
Der Ventilator des Frequenzumrichters führt 80 % der Wärmeverluste des Frequenzumrichters direkt durch Wandöffnungen aus dem Gebäude ab. Die restlichen 20 % der von der Antriebstechnik – und den anderen Komponenten, wie dem Transformator – erzeugten Wärme werden von drehzahlgeregelten Ventilatoren anhand der gemessenen Temperatur abgeleitet. Dies spart ebenfalls Energie.
Da die Wärme ins Freie abgegeben wird, kann die Raumlüftung kleiner und energieeffizienter ausgeführt werden.
Nur das oberste Stockwerk des Gebäudes, in dem sich die Elektroräume und der Zugang zum unterirdischen Pumpenraum befinden, liegt oberhalb der Erdoberfläche.
Info zu TMVM
TMVW ist eine Aktiengesellschaft, die für die Lieferung des Trinkwassers für etwa 80 Gemeinden und Städte sowie deren Umgebung zuständig ist. Ihr Einzugsgebiet erstreckt sich über den größten Teil der Provinz Ostflandern (in Belgien).
Im Jahr 2008 hat TMVW 84 Millionen Kubikmeter Wasser an mehr als 433.000 Kunden geliefert. TMVW ist für die Wartung von 10.584 Kilometern Rohrleitung verantwortlich. Im Jahr 2009 hat TMVW eine Transportleitung zwischen den Städten Buggenhout und Opwijk verlegt. Nur 11 % der Wasserproduktion stammen aus eigenen Quellen. Das restliche Trinkwasser liefern andere öffentliche Wasserversorger.
Drei große Pumpstationen
TMVW besitzt drei große Pumpwerke in Brakel, Buggenhout und Ursel. Das in Buggenhout gelegene, aus zwei Stationen bestehende Pumpwerk setzt auf Wasserversorgung durch die AWW, eine weitere öffentliche Wasserversorgungsgesellschaft. Die 1970 eingeweihte erste Station konnte die in den letzten Jahren stetig wachsende Nachfrage nicht mehr decken und es wurde beschlossen, die Kapazität zu verdoppeln.
Energieeffizienz gefordert
TMVW gab in seiner Ausschreibung für die Komponenten gezielt die bestmögliche Effizienz vor.