2016 hat der russische Einzelhändler Magnit in Woskressensk in der Oblast Moskau einen neuen Hypermarkt eröffnet. Dieser ist einer von mehreren Märkten, die im letzten Jahr ihre Türen geöffnet haben.
Der Hypermarkt in Woskressensk ist jedoch etwas Besonderes und hebt sich deutlich von den anderen Märkten ab: Er ist der erste Hypermarkt in Russland, der eine transkritische Booster-Kälteanlage mit Kohlendioxid (CO₂) nutzt, einem umweltfreundlichen und natürlichen Kältemittel.

Transkritische Boosterverbundanlage
Die Boosterverbundanlage wurde von Nord-SM hergestellt Die Kühlmöbel für Gewerbeanwendungen wurden von FREOR gefertigt
- 22 Normalkühlmöbel
- 12 Tiefkühlmöbel
- 2 Normalkühlräume
- 3 Tiefkühlräume
- 3 Kühlbereiche

Die Verdichtereinheiten umfassen:
Verdichter: Frascold 1xS30-18TK, 3xS25-14TK + 1xA2-4SK3, 2xA1,5-3SK3
Gaskühler: XAV9X 9912 von LU-VE, 2 EC-Lüfter
Leistungs- und Ejektor-Regler: AK-PC 781 von Danfoss
Ejektor: Multi-Ejector von Danfoss
Expansionsventilregler: AK-CC 550A von Danfoss
Expansionsventile: AKVH von Danfoss
Elektronische Hochdruck-Expansionsventile: ICMTS und CCMT von Danfoss
Rohrleitungskomponenten und automatische Regler: Danfoss GBC H-NRVH, DMT KP6W, CCB, MBC
Gaswarngeräte: DGS von Danfoss
Systemmanager: AK-SM 850 von Danfoss
Danfoss war beteiligt an der Anlagenkonstruktion, der Verbundprüfung und der Inbetriebnahme.

CO₂ – besser mit der Ejektor-Technologie von Danfoss
Durch die Verwendung des Multi-Ejectors von Danfoss können die transkritischen CO₂-Anlagen eine maximale Energieeffizienz erreichen. Darüber hinaus ermöglicht der Multi-Ejector die Installation von kompakteren Verdichterverbunden, wodurch die Investitionskosten reduziert werden. Trotz der Einfachheit und der steigenden Beliebtheit der Technologie wurde der Multi-Ejector vorher noch nie in transkritischen Kälteanlagen für Gewerbeanwendungen eingesetzt. Dennoch ist es Danfoss im Zuge einer langjährigen Zusammenarbeit mit der Organisation SINTEF gelungen, einen einzigartigen Multi-Ejector zu entwickeln, der die speziellen transkritischen Kälteanlagen komplettiert.
Magnit ist eines der ersten Unternehmen, das die neue Ejektor-Technologie in seiner transkritischen Kälteanlage nutzt. Die Entscheidung dafür wurde auf Grundlage der Ergebnisse zahlreicher Ejector-Prüfungen und der bestätigten Effizienzsteigerungen getroffen. In der gemäßigten Klimazone von Russland beträgt das Energiesparpotenzial von transkritischen Anlagen mit Ejector im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen mit FKW-Kältemitteln (z. B. R404A) 20 bis 25 %.
„Wir können beobachten, dass in Russland das Interesse an natürlichen Kältemitteln, vor allem an CO₂, zunimmt. Weitere neue Hypermärkte mit transkritischen Anlagen sollen nächstes Jahr eröffnet werden. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Anzahl jedes Jahr weiter steigen wird. Danfoss ist sich seiner Rolle und Verantwortung in Bezug auf das Schulen von qualifiziertem Personal bewusst. Hierzu bieten wir spezielle CO₂-Schulungen in unseren eigenen und in Schulungszentren unserer Partner an“, sagt Alexander Seravin, CO₂-Technologieexperte bei Danfoss Russland
Lesen Sie mehr Anwendungsbeispiele von Danfoss
Erfahren Sie alles über die Smart-Store-Lösungen von Danfoss
CO₂-Lösungen von Danfoss