• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ölfreie Zentrifugalverdichter: von R134a auf R1234ze

Montag, 1. Januar 2018

Der Danfoss Turbocor® TG310-Verdichter ist der erste 60-90TR-Verdichter, der mit dem Kältemittel R1234ze auf den Markt gebracht wurde, ein Kältemittel mit einem extrem niedrigen Treibhauseffekt. Seine Kälteleistung entspricht der des TT300-Verdichters, bei dem R134a als Kältemittel verwendet wird.

Der direkte Treibhauseffekt von R1234ze ist fast drei Größenordnungen kleiner als der von R134a (6 versus 1300). Der direkte Treibhauseffekt, der durch Kältemittelverluste aufgrund der Handhabung und Systemleckagen verursacht wird, ist nur ein Teil der Geschichte.

Es gibt auch einen indirekten Treibhauseffekt von Kältemitteln, der aus der Systemeffizienz resultiert. Weniger effiziente Verdichter benötigen mehr Strom, was zu einer höheren globalen Erwärmung führt. Die Gesamtsystemeffizienz ergibt sich aus den Wirkungsgraden der Zyklen und der Verdichter. Die thermodynamischen Zykluseffizienzen von R134a und R1234ze sind gemäß NIST-Refprop-Programm identisch. Tests in den Danfoss Turbocor® Entwicklungslabors zeigten jedoch, dass R1234ze einen um etwa 4 % höheren Verdichter-Wirkungsgrad aufweist als R134a. Die zwei Gründe für diesen höheren Wirkungsgrad der Verdichter sind:

1. Die geringere Schallgeschwindigkeit von R1234ze im Vergleich zu R134a. Der Verdichter läuft langsamer, um den gleichen Hub bei der Sättigungstemperatur vom Verdampfer zum Verflüssiger zu erreichen wie R134a. Eine langsamere Verdichterdrehzahl führt zu niedrigeren Gasgeschwindigkeiten und reduziert die Reibungsverluste.

2. Die mit R1234ze erforderlichen größeren Aerodurchläufe und die geringere Dichte reduzieren den Reibungsverlust weiter. Der TG310-Verdichter verwendet tatsächlich größere Aerokomponenten als der gleichwertige TT300, der mit R134a bei gleicher Kapazität arbeitet.

Klassifizierung von R1234ze als A2L-Flüssigkeit (leicht entzündlich). Allerdings ist R1234ze weniger brennbar als andere A2L-Flüssigkeiten wie HFC32.

Mehr darüber