Pilotinstallation von Optyma™ Plus INVERTER in einer Bäckerei.
Die Pilotinstallation eines Komplettverflüssigungssatzes vom Typ Optyma™ Plus INVERTER vor 18 Monaten in einer SB-Warenhaus-Bäckerei macht die Hauptvorteile dieser Leistungsregelungslösung für SB-Warenhäuser, Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte noch einmal sehr deutlich.
Das SB-Warenhaus befindet sich in einer kleinen Stadt mit fast 18.000 Einwohnern in Südfrankreich in einer Region mit mediterranem Klima, die sie vom Frühjahr bis zum Herbst zu einem beliebten Reiseziel macht. Deshalb variiert die Produktion von Brot und Baguettes in dieser in einem Supermarkt integrierten Bäckerei, der Teil einer international bekannten Kette ist, sehr stark, je nach Saison von 1000 bis 2000 Baguettes pro Tag. Die Bäckerei bietet auch eine große Auswahl an anderen Broten, sowie Pizzen, Quiches und Kuchen zum Mitnehmen.
![](/media/5135/cs-optymaplusinverter-on-site-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Für diejenigen, die sich mit Backen auskennen, bedeutet das häufige Kreislaufwechsel je nach Produktionsanforderungen, schnelles Auftauen oder beschleunigte Fermentation von Teigen mit unterschiedlichen Temperaturen.
Jede Stufe der Brotfermentation – erste Fermentation, Formgebung und zweite Fermentation – erfordert sehr spezifische Temperaturen.
Darüber hinaus werden für jedes Kilogramm Mehl fünf bis sechs Liter Kohlendioxid produziert, darunter zwei Liter während der ersten Fermentation. Dabei entstehen insgesamt auch Ethanol und geringe Mengen an Essig- und Milchsäure, Propionsäure, Brenztraubensäure usw. sowie aromatische Aldehyde und Ketone. Diese korrosiven Gase und Stäube (aus dem Mehl), die von den Verdampfern freigesetzt werden, sind eine Korrosionsquelle und stellen daher eine Leckagegefahr für das System dar.
Diese Einschränkungen veranlassten Bernard Abrax, Leiter von Tessonnière, einem Spezialisten für gewerbliche und industrielle Kälte- und Klimatechnik, einen eigenständigen Kältekreislauf für die Bäckerei auf dem Dach des Supermarktes über den Retarder bzw. Proofern zu installieren. Mit der angekündigten Markteinführung der ersten Verflüssigereinheiten vom Typ Optyma™ Plus INVERTER mit variabler Leistung konnte er ein eigenständiges System entwerfen, das auch eine kontinuierliche und wesentlich energieeffizientere Anpassung an Kältemittelanforderungen und erforderliche Temperaturen ermöglicht.