Hermetisch dichtes Expansionsventil für die Kältemittel von heute und morgen
Thermostatischen Expansionsventile der Baureihe TR 6 wurden für Kanal-Split-Hausklimasysteme (in den USA) und kompakte gewerbliche Klimaanlagen konzipiert und entwickelt. Mit dem TR 6 erhalten Sie ein hermetisch dichtes Ventil, das den Umweltanforderungen von heute und morgen entspricht und mit allen fluorierten Kältemitteln verwendet werden kann.
Die Bauweise von TR 6 kombiniert den Messingkörper mit dem Thermoelement, das einschließlich des Kapillarrohrs und des Fühlers aus Edelstahl gefertigt wird. Die Standardversion ist ein Durchgangsventil mit fester Düse und externem Druckausgleich.
Das Ventil kann mit oder ohne internem Rückschlagventil und mit externer Einstellspindel für die Überhitzung zur Nachrüstung vor Ort geliefert werden. Die TR 6-Ventile wurden als Balanced Port Ventile konstruiert, um den Einfluss unterschiedlicher Verflüssigungsdrücke zu reduzieren.
Funktionen und Vorteile
Kompakte Größe, hermetischer Aufbau
Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +15 °C.
Lasergeschweißtes Thermoelement für eine lange Lebensdauer und hohe Drucktoleranz
Kapillarrohr aus Edelstahl für einfache Installation und Vibrationsbeständigkeit
Einstellbare oder nicht einstellbare Überhitzung für kundenspezifische Werkseinstellung
Löt- oder mechanische Anschlüsse
UL-zertifiziert
![Broschüre - Übersicht über die thermostatischen Expansionsventile (TXVs) von Danfoss](/media/3131/thermostatic-expansion-valve-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Präzise Volumenstromregelung – unabhängig von den Systembedingungen
Thermostatische Expansionsventile von Danfoss wurden entwickelt, um die Einspritzung des flüssigen Kältemittels in die Verdampfer präzise regeln zu können. Diese Broschüre gibt einen Überblick über unsere thermostatischen Expansionsventile.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Englisch | Mehrfach | 18 Sept., 2023 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polnisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Vietnamesisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.0 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.0 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Portugiesisch | Mehrfach | 07 Juni, 2018 | 7.1 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Polnisch | Polen | 28 Juli, 2022 | 6.8 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Russisch | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 8.4 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Italienisch | Mehrfach | 16 Jan., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 23 Feb., 2024 | 7.5 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Schwedisch | Mehrfach | 07 Juni, 2018 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Deutsch | Mehrfach | 07 Juni, 2018 | 7.1 MB | |
Broschüre | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Französisch | Frankreich | 23 Jan., 2024 | 7.2 MB | |
Broschüre | Overview Brochure: Thermostatic Expansion Valves | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 06 Juni, 2018 | 7.2 MB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T2/TE2 thermostatische Expansionsventile, austauschbare DüseT2/TE2 thermostatische Expansionsventile werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfer in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt. T2/TE2 werden mit einem austauschbaren Düseneinsatz für leichtere Lagerhaltung und Wartung geliefert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }T 5-55 – thermostatische Expansionsventile, austauschbare DüseTE 5-55 thermostatische Expansionsventile werden zur Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TU – thermostatische Expansionsventile, feste DüseTU thermostatische Expansionsventile aus Edelstahl werden für die Flüssigkeitseinspritzung in Verdampfern in Kälte- und Klimaanlagen mit fluorierten Kältemitteln eingesetzt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TGE – thermostatische Expansionsventile, feste DüseTGE ist eine neue Baureihe thermostatischer Expansionsventile mit zahlreichen technischen Neuerungen für fluorierte Kältemittel. TGE bietet Kupferanschlüsse, die für Hochdruckkältemittel und für eine hermetisch dichte Lötung ausgelegt sind und ist in einer Vielzahl von Anschlusstypen und Größen erhältlich.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Roof Top UnitsDanfoss verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Lösungen für Roof Top Units für Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich, mit denen die Effizienz von Roof-Top-Klimaanlagen sichergestellt wird.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WärmepumpenEnergieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpenlösungen sind für die moderne Beheizung und Kühlung von privaten und gewerblichen Räumen von entscheidender Bedeutung.
Fälschungen vermeiden
![Erkennung und Bekämpfung der Fälschungen von Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.