SVL SS Flexline™ Edelstahl
Die neue Reihe der Produkte aus Edelstahl basiert auf dem erfolgreichen modularen Plattformkonzept der Flexline™-Produktfamilie, die auch die ICV-, ICF- und SVL-Ventile umfasst. Die Edelstahlprodukte können daher jetzt auch viele der Vorteile bieten, die bereits aus dem Flexline™-Konzept bekannt sind.
Die Basis der SVL SS-Plattform ist das gemeinsame Gehäuse (in Eck- oder Durchgangsausführung), dessen Funktionsmodule fünf verschiedene Funktionen bieten: Absperren, Rückschlag- und Absperren, Rückschlag, Regulieren und Schmutzfänger. Alle Funktionsmodule passen in das gleiche Gehäuse, wodurch hervorragende Flexibilität und Schlichtheit erreicht wird.
Funktionen und Vorteile
Geeignet für subkritische CO₂- und Wärmepumpensysteme
Bietet Ihnen ein gemeinsames Gehäuse, mit dem Sie schnell und einfach zwischen den Funktionen wechseln können
Ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung durch gemeinsame Ersatzteile und einen modularen Aufbau
Sorgt für ein reibungsloses Öffnen und Schließen und bietet ein Höchstmaß an Betriebssicherheit
![Broschüren – Edelstahlrohrkomponenten für Industriekälte – Danfoss](/media/4484/brochures-stainless-steel-for-industrial-refrigeration-danfoss.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Präzise Temperaturregelung und keine Korrosion
Danfoss bietet eine große Produktreihe an Edelstahlkomponenten an. Dazu gehören unter anderem die modularen Rohrleitungskomponenten der neuen Baureihe SVL SS Flexline™. Lesen Sie unsere Broschüren für die Milchwirtschaft, Fischerei, das Brauereiwesen und die Fleischverarbeitung.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SCA-X SS Rückschlagventil und Absperrventil aus EdelstahlDie SCA-X SS sind Rückschlag- und Absperrventile aus Edelstahl mit integrierter Absperrventilfunktion. Die SCA-X SS sind als Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen. Die SCA-X sind mit einer belüfteten Kappe ausgestattet und die interne Rücksitzstellung ermöglicht den Austausch der Spindeldichtung, während das Ventil unter Druck steht.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Regelventile – REG-SA SS und REG-SB SSREG-SA SS und REG-SB SS sind Handregelventile aus Edelstahl in Eck- oder Durchgangsausführung, die in geschlossener Stellung als normale Absperrventile dienen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FIA-SS-SchmutzfängerDie FIA-SS sind eine Reihe von Filtern in Eck- und Durchgangsausführung, die aus Edelstahl gefertigt werden und deren durchdachte Konstruktion positive Durchflusseigenschaften bietet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CHV-X SS, Rückschlagventile aus EdelstahlCHV-X SS-Rückschlagventile aus Edelstahl sind als Durchgangs- und Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Polnisch | Polen | 20 Dez., 2022 | 19.9 MB | |
Anwendungshandbuch | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Englisch | Mehrfach | 10 Okt., 2022 | 8.4 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Italienisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.5 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.6 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Portugiesisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.7 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Französisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.5 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.5 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Polnisch | Mehrfach | 23 Mai, 2023 | 3.8 MB | |
Datenblatt | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2024 | 4.3 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Portugiesisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Italienisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2024 | 2.4 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Polnisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.3 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.5 MB | |
Datenblatt | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Französisch | Mehrfach | 07 Aug., 2023 | 2.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugiesisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.2 MB | |
Anwendungshandbuch | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Französisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Anwendungshandbuch | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polnisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.3 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Englisch | Mehrfach | 09 Feb., 2024 | 3.8 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Französisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Polnisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.1 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Portugiesisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 4.0 MB | |
Datenblatt | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Italienisch | Mehrfach | 23 Jan., 2024 | 3.9 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Dänisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 887.2 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.7 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Französisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 902.1 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 887.9 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 908.6 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polnisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 893.4 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Deutsch | Mehrfach | 03 Okt., 2014 | 940.7 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Ukrainisch | Ukraine | 28 Apr., 2020 | 925.1 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 2.9 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Deutsch | Mehrfach | 13 Okt., 2014 | 868.1 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.4 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polnisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 840.5 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Französisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 866.6 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Russisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 853.8 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Dänisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 829.0 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 15 Okt., 2014 | 805.4 KB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 14.4 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Deutsch | Mehrfach | 03 Okt., 2014 | 1.7 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Englisch | Mehrfach | 28 März, 2024 | 15.0 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 15.0 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Englisch | Mehrfach | 12 Feb., 2024 | 14.9 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polnisch | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Russisch | Central Asia Unit | 10 Dez., 2014 | 1.2 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.9 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Französisch | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.2 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Dänisch | Mehrfach | 10 Dez., 2014 | 1.1 MB | |
Broschüre | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Deutsch | Mehrfach | 07 Okt., 2014 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Englisch | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 2.3 MB | |
Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 2.5 MB | |
Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Portugiesisch | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 3.4 MB | |
Datenblatt | Strainer housing, type FIA SS | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 12 Mai, 2023 | 2.4 MB | |
Anwendungshandbuch | Руководство по проектированию - Промышленных холодильных систем | Russisch | Mehrfach | 21 März, 2018 | 12.5 MB |
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICLX Flexline™ – zweistufiges MagnetventilDie neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICM Flexline™ – MotorventileDie Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ventilstation ICF Flexline™Unübertroffene Freiheit ist das Motto der ICF Flexline™-Ventilstationen. Als Teil der Flexline™-Plattform basieren diese Ventilstationen auf einem einzigartigen modularen Konzept.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICS Flexline™ – servogesteuerte VentileDie pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.