Einzigartiger modularer Aufbau
Unübertroffene Freiheit ist das Motto der ICF Flexline™-Ventilstationen. Als Teil der Flexline™-Plattform basieren diese Ventilstationen auf einem einzigartigen modularen Konzept.
Diese Multi-Port-Regellösung bietet Ihnen beträchtliche Einsparungen, da eine Reihe von Ventilen durch eine einzige Ventilstation ersetzt wird. Bestehend aus einem Ventilgehäuse und maximal vier oder sechs Funktionsmodulen, ist die Ventilstation eine echte Plug-and-Play-Lösung.
Mit nur vier grundlegenden Konfigurationen und mehr als 50 möglichen kundenspezifischen Konfigurationen können 90 % aller Anwendungsfälle abgedeckt werden. Für Sie bedeutet das eine schnelle Installation und weniger Wartungsaufwand.
Die ICF-Ventilstationen sind für alle gebräuchlichen Nieder- und Hochdruckkältemittel geeignet und können in Flüssigkeitsleitungen, Einspritzleitungen von Verdichtern und Heißgasleitungen verwendet werden. Die ICF sind für einen Druck bis zu 52 bar getestet und zugelassen und Sie können die meisten Kältemittel damit verwenden.
Funktionen und Vorteile
Großartige Zeitersparnis, nur ein Bauteil, einfache Anlagenkonstruktion mit 3D-Ventilzeichnungen
80 % kürzere Installationszeit mit nur zwei Schweißnähten
Geringerer Isolierungsaufwand, kompakte Bauweise
Servicearbeiten gestalten sich während Betrieb und Wartung ganz einfach
Geringster Kältemittelverlust während des Betriebs
Lange Betriebsdauer
Markteinführung neuer ICF-Edelstahl-Ventilstationen
Diese Innovation ermöglicht die Entwicklung von modernen, zukunftssicheren Kühlsystemen, die zur Gänze aus Edelstahl bestehen.
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ – 50-65 Ventile
Im Vergleich zu konventionellen Komponenten bietet die ICF-Ventilstation Einsparungen bei Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf. Die ICF-Ventilstation vereinigt verschiedene Funktionen in einer Kontrollstelle.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICF Flexline™ Edelstahl-Ventilstation
Im Vergleich zu konventionellen Komponenten bietet die ICF-Ventilstation Einsparungen bei Montagezeiten, Einkauf und Platzbedarf.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICFD-Abtaumodul
Das ICFD-Abtaumodul ist ein kompaktes, flüssigkeitsbasiertes Ablassmodul, das in unserer weltweit anerkannten ICF-Ventilstation verbaut ist.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Flexline™-Plattform
Die Flexline™-Plattform steht für Flexibilität in der Industriekältetechnik. Jedes Produkt basiert auf demselben modularen Konzept und bietet zahlreiche Vorteile, wie eine einfache Auswahl, Installation und Wartung.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | A smarter and fast way for installation (ICF Flexline) | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.1 MB | |
Broschüre | Bardziej przemyślany i szybszy, Montaż i serwis (ICF Flexline) | Polnisch | Mehrfach | 27 Nov., 2014 | 535.9 KB | |
Broschüre | Eine neue Dimension in Montage und Service - Die ICF Ventilstation aus der Flexline Baureihe | Deutsch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.2 MB | |
Broschüre | ICF Large | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 16 Dez., 2015 | 2.7 MB | |
Broschüre | ICF Large | Russisch | Mehrfach | 16 Dez., 2015 | 2.7 MB | |
Broschüre | ICF Large | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 16 Dez., 2015 | 2.8 MB | |
Broschüre | ICF Large | Englisch | Mehrfach | 08 Dez., 2015 | 3.0 MB | |
Broschüre | ICF Large | Deutsch | Mehrfach | 16 Dez., 2015 | 2.7 MB | |
Broschüre | ICF Large | Portugiesisch | Mehrfach | 16 Dez., 2015 | 2.7 MB | |
Broschüre | ICF Large | Polnisch | Mehrfach | 16 Dez., 2015 | 2.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Portugiesisch | Mehrfach | 16 Apr., 2015 | 3.6 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 Sept., 2014 | 2.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Italienisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.6 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Englisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.6 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Russisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Polnisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | The new ICF 15-4 valve station: It's small, it's modular, it's flexible | Dänisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 3.7 MB | |
Broschüre | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Englisch | Mehrfach | 17 Apr., 2015 | 5.1 MB | |
Broschüre | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Französisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.1 MB | |
Broschüre | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Italienisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.1 MB | |
Broschüre | The smarter, faster route to Installation and service - The ICF Valve Station - member of the Flexline family | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.1 MB | |
Broschüre | The smarter, faster route to Installation and service (ICF Flexline) | Russisch | Mehrfach | 04 Apr., 2016 | 5.2 MB | |
Broschüre | The smarter, faster way to install and maintain (ICF Flexline) | Portugiesisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.1 MB | |
Broschüre | The smarter, faster way to installation and maintenance (ICF Flexline) | Niederländisch, Flämisch | Mehrfach | 23 März, 2015 | 5.1 MB |
Software
Das Tool für coole Anlagen - Coolselector®2
Coolselector®2 bietet unverzerrte Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten basierend auf den Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.