Temperaturregelung mit Schiffszulassungen
Die Danfoss Schalter für Schiffsanwendungen werden zur Messung und Regelung des Drucks und der Temperatur von Luft, Gasen und Flüssigkeiten in Schiffsanwendungen eingesetzt. Die Druckschalter sind bekannt als präzise, robust und langlebig und funktionieren täglich einwandfrei, selbst unter härtesten Bedingungen. Die Schalter sind mit bis zu zehn Schiffszulassungen ausgestattet und können als Box- oder Blockkonstruktion für jede Anwendung geliefert werden.
Funktionen und Vorteile
- Große Auswahl an Standard-Druck- und Temperaturschaltern
- Hochspezialisierte und maßgeschneiderte Lösungen sind verfügbar
- Einfache Überwachungsfunktionen
- Kritische Sicherheitsvorkehrungen sind in den Schaltern eingebaut
- Zehn verschiedene Schiffszulassungen für den weltweiten Einsatz
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }MBC 8100, kompakte Temperaturschalter in Blockbauweise
MBC 8100 Temperaturschalter werden für Schiffsanwendungen eingesetzt, wo Baugröße und Zuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind. MBC Temperaturschalter sind kompakt und wurden gemäß unserem neuen Blockkonzept konstruiert, um unter den rauen Bedingungen in den Maschinenräumen von Schiffen funktionsfähig zu bleiben.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }CAS, Temperaturschalter
Die CAS Serie besteht aus einer Reihe von druck- und temperaturgesteuerten Schaltern. Bei dieser Serie wurde besonderes Augenmerk auf die Erfüllung der Anforderungen in Bezug auf eine hohe Schutzart, eine robuste, kompakte Bauweise und Stoß- und Vibrationsfestigkeit gelegt.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }RT, Temperaturschalter
RT Thermostate verfügen über einen temperaturgesteuerten, einpoligen Umschalter, bei dem die Kontaktstellung von der Temperatur des Fühlers und dem eingestellten Skalenwert abhängt. Die RT Serie besteht aus Thermostaten mit Raumfühler, Anlegefühler und Kapillarrohrfühler für allgemeine Industrie- und Schifffahrtsanwendungen.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }KPS, Temperaturschalter
Die KPS Thermostat-Serie genügt mit ihrer robusten, kompakten Bauweise, ihrer hohen Schutzart und hohen Stoß- und Vibrationsfestigkeit hohen Ansprüchen. Die KPS Serie entspricht den meisten Anforderungen sowohl für Außen- wie Innenmontage und eignet sich für Überwachungs-, Alarmgebungs- und Regelungssysteme in Produktionsanlagen, Dieselaggregaten, Verdichtern, Kraftwerken und auf Schiffen.