Zum Schutz vor Legionellen verfügen Antilegionellen-Systeme ThermoClean® von Danfoss über einen Reaktionsraum oder Reaktionsbehälter, in dem das Trinkwasser auf mehr als 70° C erwärmt und für mindestens 5 Minuten auf dieser Temperatur gehalten wird. Darüber hinaus sorgen sie im gesamten Warmwasser-Verteilungsnetz einschließlich der Zirkulationsleitung im Gebäude für eine kontinuierliche Warmwassertemperatur von mindestens 65 °C. Da bei dieser Temperatur im Trinkwasser enthaltene Legionellen zuverlässig absterben, sind diese Systeme bei bestimmungsgemäßem Betrieb ein zuverlässiger Schutz vor Legionellen. Im Wohnungsbau unterliegen solche Anlagen gemäß TrinkwV der regelmäßigen Kontrolle durch die Gesundheitsämter, die die Anlagen von Danfoss sie bei bestimmungsgemäßem Betrieb auch zuverlässig bestehen.
Funktionen und Vorteile
Zuverlässige bedarfsgerechte Trinkwasser-Erwärmung bei Normal- und Spitzenbedarf
Zuverlässiger Schutz vor Legionen gemäß TrinkwV bei bestimmungsgemäßem Betrieb und regelmäßiger Wartung
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Die Auswahl der richtigen Fernwärmeübergabestation ist wirtschaftlich sinnvoll | Deutsch | Mehrfach | 16 März, 2020 | 3.1 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Bulgarisch | Bulgarien | 31 Juli, 2015 | 11.3 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Slowakisch | Slowakei | 21 Juli, 2015 | 2.4 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Slowenisch | Slowenien | 21 Juli, 2015 | 5.2 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Kroatisch | Kroatien | 06 Aug., 2015 | 2.5 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Rumänisch, Moldauisch, Moldawien | Rumänien | 29 Aug., 2015 | 2.3 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Englisch | Mehrfach | 05 März, 2015 | 2.4 MB | |
Broschüre | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Ukrainisch | Ukraine | 18 Sept., 2015 | 2.2 MB |