Magnetventile für marine Anwendungen

  • Übersicht
  • Produktprogramm

Flüssigkeitsregler für marine Anwendungen

Danfoss bietet eine große Auswahl an leistungsstarken Magnetventilen für marine Anwendungen. Magnetventile sind eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, Flüssigkeiten und Gase zu regeln.

Die Ventile sind in direktgesteuerter, servogesteuerter und zwangsgesteuerter Ausführung verfügbar. Die Magnetventilgehäuse und Magnetspulen von Danfoss werden normalerweise separat geliefert und dann vor Ort zusammengebaut. Die Ventile sind jedoch auf Wunsch auch als Kompletteinheiten verfügbar. Danfoss Magnetventile verfügen über GL-DNV-Schiffszulassungen.

Merkmale

G1/8 – G2 Anschluss ISO 228/1

NC/NO-Funktion

0-40 bar Differenzdruck

Verstärkte Membran

Ankerrohr aus einem Stück (ohne Schweißnaht)

Vor Wasserschlag geschützt

Direktes und indirektes Servosystem

-30–140 °C Medientemperatur

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert; } else if (isBigColumns) { EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert } else { EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert }
    EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert

    Das zwangsgesteuerte EV250B kann von Null bis 10 bar Differenzdruck betrieben werden. Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit niedrigem Differenzdruck, in denen moderate Durchflussmengen gefragt sind. Der Ventilkörper aus entzinkungsfreiem Messing stellt lange Lebensdauer sogar bei Einsatz mit Dampfmedien sicher. EV250B ist mit dem umfangreichen Danfoss Spulenprogramm kompatibel, das Schutzart IP00 bis IP67 umfasst. Mediumtemperaturen bis 140 °C (Niederdruckdampf).

  • if (isSmallPicture) { EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss } else { EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss }
    EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert

    Das EV210B deckt einen breiten Bereich von direktgesteuerten 2/2-Wege-Magnetventilen für den allgemeinen Industrieeinsatz ab. EV210B ist ein robustes Ventilprogramm mit hoher Leistung und kann unter schwierigen Einsatzbedingungen jeder Art verwendet werden.

  • if (isSmallPicture) { EV224B Magnetventile für die Industrieautomatik | Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV224B Magnetventile für die Industrieautomatik | Danfoss } else { EV224B Magnetventile für die Industrieautomatik | Danfoss }
    EV224B – Magnetventile 2/2 Wege, servogesteuert, für Hochdruck

    EV224B ist ein indirekt servogesteuertes 2/2-Wege Hochdruck-Magnetventil mit Betriebsdruck bis 40 bar, Mediumtemperatur bis 60 °C und in NC- und NO-Ausführungen lieferbar.

  • if (isSmallPicture) { EV220B Magnetventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV220B Magnetventile – Danfoss } else { EV220B Magnetventile – Danfoss }
    EV220B – Magnetventile, servogesteuert

    EV220B ist ein Programm von universellen 2/2-Magnetventilen Der Ventilkörper aus Messing, entzinkungsfreiem Messing oder Edelstahl stellt sicher, dass eine Vielzahl von Anwendungszwecken abgedeckt werden kann.

  • if (isSmallPicture) { EV310B – Magnetventile 3/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV310B – Magnetventile 3/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss } else { EV310B – Magnetventile 3/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss }
    EV310B – Magnetventile 3/2-Wege, direktgesteuert

    EV310B deckt einen weiten Bereich von direktgesteuerten 3/2-Wegeventilen für universellen Einsatz ab. EV310B ist ein ausgesprochen robustes und leistungsstarkes Ventilprogramm und kann unter jeder Art von schwierigen Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Clip-on Spulen sind für das EV310B nicht geeignet.