Servogesteuerte Magnetventile für vielfältige Anwendungszwecke
EV220B 6-22 ist ein direkt servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventilprogramm mit Anschlüssen von 1/4” bis 1”. Dieses Programm eignet sich speziell für Anwendungen im OEM Bereich, die eine robuste Lösung mit geringen Durchflussmengen erfordern.
EV220B 15-50 ist ein universelles indirektes, servogesteuertes 2/2-Wege-Magnetventilprogramm. Das Ventilgehäuse aus Messing, entzinkungsfreiem Messing und Edelstahl sorgt dafür, dass ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden kann.
Standardmäßig eingebauter Ringfilter, einstellbare Schließzeit und Gehäuse mit Schutzart bis IP67 garantieren optimale Funktion auch unter kritischen Betriebsbedingungen.
EV220B 65-100 ist ein 2/2-Wegeventil-Programm für den Einsatz in rauen Industrieanwendungen, die hohe Durchflussraten notwendig machen. Das Ventil verfügt über einen Ventilkörper aus Gusseisen und einen Flanschanschluss. Die Wasserschlagdämpfung und ein eingebauter Ringfilter garantieren einen zuverlässigen Betrieb.
Funktionen und Vorteile




Finden Sie die richtigen Ventile
Dieses Tool soll dem Installateur oder Endverbraucher dabei helfen, das richtige Magnetventil für eine Reihe von Standardanwendungen auszuwählen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Magnetventil Typ EV220B | Deutsch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.9 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.9 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Französisch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.8 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Polnisch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.9 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.8 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Italienisch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.8 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves EV220B 15-50 | Portugiesisch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.8 MB | |
Datenblatt | Servo-operated 2/2-way solenoid valves Type EV220B 15 - EV220B 50 | Englisch | Mehrfach | 07 Okt., 2024 | 20.6 MB | |
Datenblatt | Solenoid valve Type EV220B | Englisch | Mehrfach | 05 Dez., 2024 | 14.8 MB |