Magnetventile für Industriekälte

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Hervorgehobene Produkte
  • Support
  • Lernen

Effiziente Medienregelung

Danfoss bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an leistungsstarken Magnetventilen, die in direktgesteuerter, servogesteuerter und zwangsgesteuerter Ausführung verfügbar sind. Eine einfache, kostengünstige Möglichkeit, Medien – Flüssigkeiten und nicht brennbaren Gase – zu regeln. Die Magnetventilgehäuse und elektrischen Spulen von Danfoss werden normalerweise separat geliefert und dann vor Ort zusammengebaut. Die Ventile sind jedoch auf Wunsch auch als Kompletteinheiten verfügbar.

Magnetspulen einfach prüfen mit dem Magnetic Tool

Bei jedem Reparatur- oder Installationsprojekt kommt es unter anderem darauf an, sicherzustellen, dass die Magnetventilspule ordnungsgemäß funktioniert, oder eine defekte Magnetventilspule zu erkennen.

Wir bieten eine allgemeine B-Ventilreihe mit hoher Leistung; die A-Serie ist wirtschaftlicher und kompakter. Magnetventile von Danfoss sind schnell und einfach ohne Werkzeuge zusammenzubauen und bieten eine optimale Produktflexibilität und -verfügbarkeit. Eine Spule kann bei Bedarf ausgetauscht werden, ohne die Anlage anzuhalten und zu entleeren.

Anwendungen für Magnetventile

Unser Produktprogramm für Magnetventile umfasst Ventile für Luft, Dampf, Öl und Gas und ist für einige Industrieanwendungen geeignet, die eine hohe Leistung erfordern. Zu diesen Anwendungen zählen:

  • Geräte für Wäschereien und chemische Reinigungen
  • Industriewaschanlagen
  • Autoklaven/Sterilisatoren
  • Verdichter und Vakuumpumpen
  • Kunststoff-Spritzgussmaschinen
  • Dampfkessel
  • Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung
  • Sprinkler- und Brandschutzanlagen
  • Zahnarztgeräte
  • Kaffeemaschinen
  • Kessel

Funktionen und Vorteile

Clip-on-Spule

Gestaffeltes Spulenprogramm bis IP67

Beste Wasserschlagdämpfung

Lange Lebensdauer und hohe
Leistung

Schmutzunempfindlich

Großes Sortiment und kundenspezifische Lösungen

Dokumentation

Hier finden Sie technische Dokumentationen zu unseren Produkten.

Flüssigkeitsregelung Broschüre – Danfoss

Schützen Sie Ihr System – Sägen Sie an den Kosten

Magnet-, Winkelsitz- und Thermostatventile – eine Produktübersicht zur Flüssigkeitsregelung.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Fluid Controls overview Italienisch Italien 09 Okt., 2024 2.4 MB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Schwedisch Schweden 14 Feb., 2024 2.6 MB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Finnisch Finnland 21 Dez., 2023 631.5 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Französisch Frankreich 23 März, 2022 509.3 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Koreanisch Südkorea 23 März, 2022 545.9 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Englisch Mehrfach 14 Feb., 2024 2.4 MB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Englisch Vereinigte Staaten 23 März, 2022 410.8 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Portugiesisch Brasilien 23 März, 2022 502.1 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Dänisch Dänemark 21 Nov., 2024 1.1 MB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Polnisch Polen 23 März, 2022 536.4 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Chinesisch (CN) China 23 März, 2022 690.4 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls overview Spanisch, Kastilisch Spanien 23 März, 2022 509.6 KB .pdf
Broschüre Fluid Controls Overview Ukrainisch Ukraine 13 Sept., 2023 593.6 KB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Dänisch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Ungarisch Mehrfach 22 Jan., 2016 3.1 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Französisch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Spanisch, Kastilisch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Tschechisch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Deutsch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Englisch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.7 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Russisch Mehrfach 10 Nov., 2015 1.8 MB .pdf
Benutzerhandbuch How to use solenoid valves Polnisch Mehrfach 29 Feb., 2016 3.1 MB .pdf
Broschüre Schützen Sie Ihr System mit unserem bewährten Magnetventilprogramm Deutsch Deutschland 23 März, 2022 539.9 KB .pdf

Hervorgehobene Produkte

  • if (isSmallPicture) { EV220A – Magnetventile 2/2-Wege, servogesteuert; } else if (isBigColumns) { EV220A – Magnetventile 2/2-Wege, servogesteuert } else { EV220A – Magnetventile 2/2-Wege, servogesteuert }
    EV220A – Magnetventile 2/2-Wege, servogesteuert

    EV220A ist ein Programm kompakter servogesteuerter 2/2-Wegeventile, die speziell für den Einsatz in Maschinen und Anlagen mit begrenztem Platzangebot konstruiert wurden.

  • if (isSmallPicture) { EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert; } else if (isBigColumns) { EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert } else { EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert }
    EV250B – Magnetventile 2/2-Wege, zwangsgesteuert

    Das zwangsgesteuerte EV250B kann von Null bis 10 bar Differenzdruck betrieben werden. Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit niedrigem Differenzdruck, in denen moderate Durchflussmengen gefragt sind. Der Ventilkörper aus entzinkungsfreiem Messing stellt lange Lebensdauer sogar bei Einsatz mit Dampfmedien sicher. EV250B ist mit dem umfangreichen Danfoss Spulenprogramm kompatibel, das Schutzart IP00 bis IP67 umfasst. Mediumtemperaturen bis 140 °C (Niederdruckdampf).

  • if (isSmallPicture) { EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss } else { EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert – Danfoss }
    EV210B – Magnetventile 2/2-Wege, direktgesteuert

    Das EV210B deckt einen breiten Bereich von direktgesteuerten 2/2-Wege-Magnetventilen für den allgemeinen Industrieeinsatz ab. EV210B ist ein robustes Ventilprogramm mit hoher Leistung und kann unter schwierigen Einsatzbedingungen jeder Art verwendet werden.

  • if (isSmallPicture) { EV260B – Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV260B – Danfoss } else { EV260B – Danfoss }
    EV260B – Proportionalventil 2-Wege, servogesteuert

    EV260B ist ein Programm modulierender, servogesteuerter 2-Wege-Proportionalmagnetventile mit Anschlüssen von 1/4" bis 3/4". Durch stufenlose Regelung des Spulenstroms kann der Anker jede Stelle des Ankerrohrs anfahren, wodurch das Ventil jeden Öffnungsgrad zwischen vollständig geschlossen und vollständig offen annehmen kann.

  • if (isSmallPicture) { EV224B Magnetventile für die Industrieautomatik | Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV224B Magnetventile für die Industrieautomatik | Danfoss } else { EV224B Magnetventile für die Industrieautomatik | Danfoss }
    EV224B – Magnetventile 2/2 Wege, servogesteuert, für Hochdruck

    EV224B ist ein indirekt servogesteuertes 2/2-Wege Hochdruck-Magnetventil mit Betriebsdruck bis 40 bar, Mediumtemperatur bis 60 °C und in NC- und NO-Ausführungen lieferbar.

Support