Winkelsitzventile für anspruchsvolle Anwendungen
Pneumatische Ventiltypen, die auch als luftgesteuerte Winkelsitzventile oder fremdgesteuerte Ventile bezeichnet werden, sind die ideale Wahl, wenn ein Standardmagnetventil nicht geeignet ist.
Ein pneumatisches Ventil ist ein echter „Problemlöser“ bei schwierigen Bedingungen. Es ermöglicht sehr große Volumenströme, kann ohne Differenzdruck und bei hohen Medientemperaturen betrieben werden, arbeitet bei hoher Viskosität und mit verunreinigten Medien und in EEx-Bereichen, lediglich durch das Platzieren des Pilotventils außerhalb des Bereichs. Das Ventil ist mit einem pneumatischen Stellmotor ausgerüstet, der von einem 3-Wege-Magnetventil versorgt wird. Der Druck des Steuermediums tritt in den Stellmotorzylinder ein und wirkt auf den Kolben. Dies ermöglicht das Öffnen und Schließen des Ventils durch den Schaft. Die Dichtung erreicht ihre Ruheposition normalerweise durch eine Rückholfeder, die sich im pneumatischen Stellmotor befindet.
Anwendung für pneumatische Ventile
Das Ventil kann als Allround-Lösung für unterschiedlichste Anwendungen verwendet werden:
- Kühlung
- Vorheizen
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Hochdruckschmieren
- Dampfverteilung
- Abfüllen
- Geräte für die Textilproduktion
- Geräte für Industriedampfpressen
- Mischen von Lacken, Tinten und Farben
- Industrielle Wasch- und Reinigungsanlagen
- und viele Anwendungen mehr ...

Technik der pneumatischen Ventile
In der doppelt wirkenden Konfiguration gibt es keine Rückholfeder und das Steuermedium wird sowohl für das Öffnen als auch das Schließen des Ventils verwendet. Erfahren Sie mehr in diesem Online-Kurs.
Funktionen und Vorteile
Für alle Flüssigkeiten und Gase
Bronzeausführung für Wasser, Öl und Druckluft
Edelstahlausführung für neutrale und
aggressive flüssige und gasförmige Medien
Die Ventile können für Anwendungen mit Grobvakuum eingesetzt werden
Betriebsüberdruck bis zu 16 bar,
je nach Ventiltyp

Dokumentation
Hier finden Sie technische Dokumentation zu unseren Produkten.

Schützen Sie Ihr System - Sägen Sie an den Kosten
Magnet-, Winkelsitz- und Thermostatventile - eine Produktübersicht zu Fluid-Komponenten.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Angle-seat externally operated valve type AV210A - AV210H | Englisch | Mehrfach | 23 Juni, 2021 | 3.7 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Italienisch | Italien | 09 Okt., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Schwedisch | Schweden | 14 Feb., 2024 | 2.6 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Finnisch | Finnland | 21 Dez., 2023 | 631.5 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Französisch | Frankreich | 23 März, 2022 | 509.3 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Koreanisch | Südkorea | 23 März, 2022 | 545.9 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Englisch | Mehrfach | 14 Feb., 2024 | 2.4 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Englisch | Vereinigte Staaten | 23 März, 2022 | 410.8 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Portugiesisch | Brasilien | 23 März, 2022 | 502.1 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Dänisch | Dänemark | 21 Nov., 2024 | 1.1 MB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Polnisch | Polen | 23 März, 2022 | 536.4 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Chinesisch (CN) | China | 23 März, 2022 | 690.4 KB | |
Broschüre | Fluid Controls overview | Spanisch, Kastilisch | Spanien | 23 März, 2022 | 509.6 KB | |
Broschüre | Fluid Controls Overview | Ukrainisch | Ukraine | 13 Sept., 2023 | 593.6 KB | |
Broschüre | Schützen Sie Ihr System mit unserem bewährten Magnetventilprogramm | Deutsch | Deutschland | 23 März, 2022 | 539.9 KB |