Druckschalter für Schiffsanwendungen

  • Übersicht
  • Produktprogramm

Komplettes Sortiment an für Schiffsanwendungen zugelassenen Druckschaltern

Die Danfoss Schalter für Schiffsanwendungen werden zur Messung und Regelung des Drucks und der Temperatur von Luft, Gasen und Flüssigkeiten in Schiffsanwendungen eingesetzt. Die Druckschalter sind bekannt als präzise, robust und langlebig und funktionieren täglich einwandfrei, selbst unter härtesten Bedingungen. Die Schalter sind mit bis zu zehn Schiffszulassungen ausgestattet und können als Box- oder Blockkonstruktion für jede Anwendung geliefert werden.

Funktionen und Vorteile

Große Auswahl an Standard-Druck- und Temperaturschaltern

Hochspezialisierte und maßgeschneiderte Lösungen sind verfügbar

Einfache Überwachungsfunktionen

Kritische Sicherheitsvorkehrungen sind in den Schaltern eingebaut

Zehn verschiedene Schiffszulassungen für den weltweiten Einsatz

Produktprogramm

  • if (isSmallPicture) { RT Druckschalter – Danfoss; } else if (isBigColumns) { RT Druckschalter – Danfoss } else { RT Druckschalter – Danfoss }
    RT, Druckschalter

    Die RT Einzeldruckschalter-Serie besteht aus einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, darunter Neutralzonen-Druckschalter, Sicherheitsdruckschalter für Dampfkesselanlagen, Vergoldete Kontakte für Sicherheitssteuerungen und Anwendungen, in denen Sicherheit oder wirtschaftliche Gründe entscheidend sind.

  • if (isSmallPicture) { MBC 5180, Differenzdruckschalter in Blockbauweise für Schiffsanwendungen Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBC 5180, Differenzdruckschalter in Blockbauweise für Schiffsanwendungen Danfoss } else { MBC 5180, Differenzdruckschalter in Blockbauweise für Schiffsanwendungen Danfoss }
    MBC 5180, Differenzdruckschalter in Blockbauweise

    MBC 5180 Druckschalter werden für Schiffsanwendungen eingesetzt, bei denen Platz und Zuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind. MBC sind kompakte Druckschalter, die nach unserer neuen Blockkonstruktion konstruiert wurden, um unter den rauen Bedingungen in den Maschinenräumen von Schiffen funktionsfähig zu bleiben.

  • if (isSmallPicture) { MBC 5100 kompakte Druckschalter für Schiffsanwendungen Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBC 5100 kompakte Druckschalter für Schiffsanwendungen Danfoss } else { MBC 5100 kompakte Druckschalter für Schiffsanwendungen Danfoss }
    MBC 5100, kompakter Druckschalter

    MBC Druckschalter werden für Schiffsanwendungen eingesetzt, bei denen Platz und Zuverlässigkeit die wichtigsten Kriterien sind. MBC sind kompakte Druckschalter, die nach unserer neuen Blockkonstruktion konstruiert wurden, um unter den rauen Bedingungen in den Maschinenräumen von Schiffen funktionsfähig zu bleiben.

  • if (isSmallPicture) { MBV 5000 Prüfventile für Druckschalter Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBV 5000 Prüfventile für Druckschalter Danfoss } else { MBV 5000 Prüfventile für Druckschalter Danfoss }
    MBV 5000, Prüfventile für Druckschalter

    Das Druckprüfventil Typ MBV 5000 ist Teil des Blockkonzepts, das entwickelt wurde, um Platz, Gewicht und Kosten zu sparen. Das Prüfventil ist für den Einsatz in vielen Anwendungen vorgesehen, z. B. Überwachung, Alarmanzeige, Abschaltung, Diagnose an Geräten wie Motoren, Getrieben, Triebwerken, Pumpen, Filtern, Verdichtern usw.

  • if (isSmallPicture) { CAS – Druckschalter für Heavy-Duty-Anwendungen Danfoss; } else if (isBigColumns) { CAS – Druckschalter für Heavy-Duty-Anwendungen Danfoss } else { CAS – Druckschalter für Heavy-Duty-Anwendungen Danfoss }
    CAS – Druckschalter für Heavy-Duty-Anwendungen

    Die Druckschalter der Baureihe CAS genügen hohen Ansprüchen bezüglich einer hohen Schutzart, einer niedrigen Schaltdifferenz, einer robusten, kompakten Konstruktion und hohen Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die CAS Druckschalter erfüllen die meisten Anforderungen für Außen- wie Innenmontage. Sie eignen sich für Alarmgebungs- und Regelungssysteme in Produktionsanlagen, Dieselaggregaten, Verdichtern, Kraftwerken und auf Schiffen.