Verbesserung der Sicherheit und Senkung der Wartungskosten
Ein elektronischer Druckschalter bietet eine Vielzahl an Vorteilen im Vergleich zu mechanischen Druckschaltern.
Die Vorteile umfassen höhere Präzision, Unabhängigkeit von mechanischem Materialverschleiß, hervorragende andauernde Stabilität, einfache Bedienung, eine hohe Anzahl an Schaltzyklen und vieles mehr.
Die elektronischen Druckschalter MEP 2000 von Danfoss bieten eine fortschrittliche Steuerung und verbessern somit die Sicherheit, verlängern die Lebensdauer der Geräte und reduzieren die Wartungskosten.
Der elektronische Druckschalter ist in zwei Versionen erhältlich. Der Schalter mit Einzelausgang hat eine benutzerspezifische Hysterese und Zeitkonstante. Außerdem ist er gegen Kurzschlüsse, falsche Verkabelung und Überlastung geschützt. Der Schalter mit Doppelausgang umfasst sowohl einen Schalter- als auch einen Analogausgang. Beide Schalter können vom Kunden benutzerspezifisch ausgelegt werden und werden im Werk vorprogrammiert.
Beide Versionen können mit einem Pulsationsdämpfer ausgestattet werden, der den Fühler schützt, wenn dieser Kavitation, Flüssigkeitsschlag und Druckspitzen ausgesetzt ist.
Funktionen und Vorteile
PNP und NPN erhältlich
Ausgezeichnete langfristige Stabilität gegen Offsetverschiebungen
EMC-/EMI-Schutz gemäß Mobilhydraulikstandards
Hervorragender Berstdruck und leckagefrei dank dem nahtlosen Verschweißen.
Hohe Medien- und Umgebungstemperaturbeständigkeit garantieren eine optimale Leistung bei extremen Bedingungen
Herausragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit
Gehäuse und medienberührte Teile aus Edelstahl
Mit zahlreichen Druck- und Elektroanschlüssen verfügbar

Dokumentation
Hier finden Sie technische Dokumentation zu unseren Produkten.

Wechseln Sie zu einer zuverlässigen Lösung, die nach den strengsten Branchenstandards zugelassen sind.
Sehen Sie in dieser Übersicht die große Auswahl an Druckschaltern und Thermostaten von Danfoss.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Datenblatt | Druckmessumformer Typ MEP | Deutsch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Russisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Italienisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 04 Aug., 2022 | 1.4 MB | |
Datenblatt | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Polnisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Französisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Electronic Pressure Switch, Type MEP | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 01 Juni, 2022 | 1.1 MB | |
Datenblatt | Pressure transmitter, type MEP | Englisch | Mehrfach | 02 März, 2021 | 1.0 MB |
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2600, elektronische Druckschalter, EinzelausgangMEP 2600 und 2650 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2650 hat einen Einzelausgang (Schaltausgang) und ist mit kundenspezifischer Hysterese und Zeitkonstante erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2200, elektronische Druckschalter, DualausgangMEP 2200 und 2250 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2250 verfügt über einen Doppelausgang mit Schaltfunktion und ein analoges Ausgangssignal: absolute Spannung oder 10-90 % ratiometrische Spannung.
Support