Drehpositionssensoren für Mobilhydraulikanwendungen, mit oder ohne Schaft
Die Drehpositionssensoren DST X510 und DST X520 von Danfoss sind für den Einsatz in den Mobilhydrauliksystemen von Landwirtschafts-, Bau- und Materialumschlagsmaschinen konzipiert.
Die Sensoren der Serien DST X510 und DST X520 von Danfoss arbeiten mit kontaktfreier Hall-Effekt-Technologie und bieten Messbereiche von bis zu 360°.
Jeder dieser stoß- und vibrationsfesten Sensoren ist für Off-Highway-Anwendungen konzipiert, bietet eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit und ist mit ratiometrischen, CANopen- und SAE-J1939-Ausgängen ausgestattet.
Einfache und redundante Sensortypen sind verfügbar, daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
Unsere Sensoren der Serie DST X510 mit Schaft und unsere Sensoren der Reihe DST X520 ohne Schaft besitzen die E1-Zulassung.
Funktionen und Vorteile
Kontaktfreie Hall-Effekt-Technologie für eine nahezu unbegrenzte Sensorlebensdauer
Elektrische Anschlüsse: DEUTSCH 6P DT04-6P
Einfache oder redundante Baureihen bis 360° (±180°)
Ausgangssignal: Ratiometrisch, CANopen und SAE J1939
Linearität: < ±0,5 % FS
Auflösung und Drehgeschwindigkeit:
- 12 bit (analog)
- 14 bit (CANopen/SAE J1939)
- Max. 120 U/min
Schutzklasse IP67 – IP69K mit Stecker
Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +85 °C
Vibrationen: 20 g - 10 Hz … 2000 Hz
Konformität
CE
RoHS
E1
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary position sensors SAE J1939 | English | Mehrfach | 06 Dez., 2019 | 2.5 MB | |
Operating guide | DST X510 and DST X520 Rotary Sensor CANopen | English | Mehrfach | 06 Dez., 2019 | 898.9 KB | |
Installation guide | DST X520 Rotary position sensor without shaft | German; English; French; Lithuanian | Mehrfach | 06 Sept., 2019 | 927.0 KB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X510 | English | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 1.9 MB | |
Data sheet | Rotary position sensor, type DST X520 | English | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 1.3 MB | |
Installation guide | Rotary sensor with shaft DST X510 | German; English; French; Italian | Mehrfach | 06 Sept., 2019 | 1.7 MB |