Ein umfassendes Neigungssensoren-Sortiment für Mobilhydraulikanwendungen
Das Neigungssensorsortiment von Danfoss wurde als robuste und leistungsstarke Lösung für Einsatzbereiche wie Land- und Baumaschinen, Materialumschlagsmaschinen etc. entwickelt. Diese Sensoren kommen typischerweise in Sicherheitsanwendungen zum Einsatz, um die Neigung von Maschinen oder Maschinenteilen oder die Einhaltung von Bediener-Sicherheitszonen zu überwachen.
Die Sensoren der Serien DST X710, X720 und X730 von Danfoss arbeiten mit kontaktfreier MEMS-Technologie und bieten Messbereiche von bis zu 360°.
All diese stoßfesten Sensoren sind für Off-Highway-Anwendungen konzipiert. Sie sind als einfache oder redundante Version erhältlich, daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
Funktionen und Vorteile
MEMS-Technologie für eine nahezu unbegrenzte Sensorlebensdauer
Einfache oder redundante Baureihen bis 360° (±180°)
Elektrischer Anschlussstecker: AMP Superseal 6P 282108-1 oder M12
Ausgangssignal: CANopen/SAE J1939 (DST X710 Ratiometrisch, 0,5 bis 4,5 V)
Linearität: < ±0,15 % FS
Auflösung: 0,01°
Arbeitstemperaturbereich von -40 bis +85 °C
Schutzklasse IP67 – IP69K mit Stecker
Vibrationen: 20 g - 10 Hz … 2000 Hz
Stoßfestigkeit: Impuls auf drei Achsen; 50 g, 11 ms
Konformität
CE
RoHS
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating guide | DST X710 Entry level inclination sensor CANopen Operating guide | English | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 1.1 MB | |
Installation guide | DST X710 Inclination sensor | German; English; French; Lithuanian | Mehrfach | 03 Apr., 2019 | 1.4 MB | |
Operating guide | DST X720 Mid level inclination sensor | English | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 1.1 MB | |
Installation guide | DST X720 Single - Dual Inclination Sensor | German; English; French; Lithuanian | Mehrfach | 03 Apr., 2019 | 1.8 MB | |
Installation guide | DST X730 Single_dual Inclination sensor | German; English; French; Lithuanian | Mehrfach | 03 Apr., 2019 | 1.6 MB | |
Operating guide | DST X730 Top level inclination sensor | English | Mehrfach | 01 Mai, 2019 | 983.1 KB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X710 | English | Mehrfach | 26 Feb., 2021 | 2.7 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X720 | English | Mehrfach | 03 März, 2021 | 11.6 MB | |
Data sheet | Inclination position sensor, type DST X730 | English | Mehrfach | 03 März, 2021 | 4.4 MB |